目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2480.00.20. - 适配器底架
FIBRO
标准件
弹簧
氮气弹簧
安装方法
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f12/f12_99/2480_00_20.prj},{NB=2480.00.20.03000},{NENN=03000},{DOC=2490_14_03000},{ZD=63.200},{H=20.000},{D1=55.650},{H1=8.000},{H2=7.000},{TK=34.000},{D2=15.000},{D3=9.000},{T=12.500},{TK1=34.000},{M=8.000},{MT=11.500},{MKT=14.000},{ZTC=82073010},{GE=G1/8\"},{ASF=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
ZD
外径
[mm]
H
高度
[mm]
D1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
TK
Teilkreis Senkung
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
T
[mm]
TK1
Teilkreis Gewinde
[mm]
M
[mm]
MT
[mm]
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2480.00.20.01000
2480.00.20.01000
38.000
20.000
32.000
4.000
4.000
17.000
10.500
6.800
6.500
25.000
6.000
11.500
0.178
82073010
2480.00.20.01800
2480.00.20.01800
50.200
20.000
42.650
8.000
7.000
26.000
11.000
6.800
8.700
26.000
6.000
11.500
0.311
82073010
2480.00.20.03000
2480.00.20.03000
63.200
20.000
55.650
8.000
7.000
34.000
15.000
9.000
12.500
34.000
8.000
11.500
0.492
82073010
2480.00.20.04700
2480.00.20.04700
75.200
20.000
67.650
8.000
7.000
40.000
15.000
9.000
12.500
40.000
8.000
11.500
0.697
82073010
2480.00.20.07500
2480.00.20.07500
95.200
20.000
86.650
8.000
7.000
52.000
15.000
9.000
12.300
52.000
8.000
11.500
1.117
82073010
2480.00.20.11800
2480.00.20.11800
120.200
20.000
111.650
8.000
7.000
68.000
18.000
11.000
12.000
68.000
10.000
12.500
1.781
82073010
2480.00.20.18300
2480.00.20.18300
150.200
20.000
141.650
8.000
8.000
90.000
18.000
11.000
12.000
90.000
10.000
12.500
2.780
82073010
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D