目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2480.00.54.10 - 按软管,气动
FIBRO
标准件
弹簧
氮气弹簧
维修配件
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f12/f12_16/2480_00_54_10.prj},{NB=2480.00.54.10},{BC=2480.00.54.10},{DOC=2480_00_54_pdf},{FP=750 / 75},{PB=52.000},{W=+10},{O=52.000},{PBDN2=2480.00.54.10.02},{PBDN5=2480.00.54.10.05},{A=Druckluft},{OV=1.400},{AB=230x180x160},{GEW=16.000},{ZTC=82073010}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
FP
压力 [kN/t]
[kN / t]
PB
下压范围
[mm]
W
Öffnungsweg
[mm]
O
Öffnung ohne Pressbacken
[mm]
PBDN2
压钳软管额定宽度 DN2
ⁿ/ₐ
PBDN5
压钳软管额定宽度 DN5
ⁿ/ₐ
A
驱动装置
ⁿ/ₐ
OV
Ölvolumen
[l]
AB
尺寸(长x宽x高)
[mm]
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2480.00.54.10
2480.00.54.10
750 / 75
52.000
+10
52.000
2480.00.54.10.02
2480.00.54.10.05
压缩空气
1.400
230x180x160
16.000
82073010
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作
生成PDF資料表
詢價請求