目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2490.14.11800. - 结构紧凑型的氮气弹簧
FIBRO
标准件
弹簧
氮气弹簧
结构紧凑型
2490.14.11800./适配器底板/固定件/备件组
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f12/f12_06/f12_06_20/2490_14_11800_asmtab.prj},{NB=2490.14.11800.025},{DOC=2490_14_11800_pdf},{IER=GDF_Einbaurichtlinien.pdf},{ASF=0},{FA=11800.000},{PA=150},{HUBMAX=25.000},{HUB=0},{ZD=120.200},{SD=80.000},{LN=130.000},{ARN=22.500},{GASVOL=0.680},{PFAKTOR=1.441},{R=2.500},{G2=118.000},{PPATH=f12_06_20_99/2490_14_11800_asmsbl.prj},{GEW=5.880},{ZTC=84879090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
FA
开始弹力
[daN]
PA
充气压力
[bar]
FE
最后的弹簧力
[daN]
HUBMAX
冲程 max.
[mm]
FHUB
[daN]
ZD
Cylinder diameter
[mm]
SD
Piston rod diameter
[mm]
LN
Pressed length
[mm]
L
长度
[mm]
ARN
[mm]
GASVOL
[l]
PFAKTOR
[mm]
R
[mm]
G2
[mm]
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2490.14.11800.010
2490.14.11800.010
11800.000
150
15493.400
10.000
11800.000
120.200
80.000
90.000
100.000
22.500
0.330
1.313
2.500
78.000
4.670
84879090
2490.14.11800.016
2490.14.11800.016
11800.000
150
15800.200
16.000
11800.000
120.200
80.000
110.000
126.000
22.500
0.500
1.339
2.500
98.000
5.240
84879090
2490.14.11800.025
2490.14.11800.025
11800.000
150
17003.800
25.000
11800.000
120.200
80.000
130.000
155.000
22.500
0.680
1.441
2.500
118.000
5.880
84879090
2490.14.11800.032
2490.14.11800.032
11800.000
150
16402.000
32.000
11800.000
120.200
80.000
155.000
187.000
22.500
0.880
1.390
2.500
143.000
6.640
84879090
2490.14.11800.040
2490.14.11800.040
11800.000
150
16496.400
40.000
11800.000
120.200
80.000
180.000
220.000
22.500
1.000
1.398
2.500
168.000
7.410
84879090
2490.14.11800.050
2490.14.11800.050
11800.000
150
16602.600
50.000
11800.000
120.200
80.000
210.000
260.000
22.500
1.350
1.407
2.500
198.000
8.310
84879090
2490.14.11800.065
2490.14.11800.065
11800.000
150
16602.600
65.000
11800.000
120.200
80.000
255.000
320.000
22.500
1.500
1.407
2.500
243.000
9.560
84879090
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D