目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2490.14.00420. - 结构紧凑型的氮气弹簧
FIBRO
标准件
弹簧
氮气弹簧
结构紧凑型
2490.14.00420./适配器底板/固定件
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f12/f12_06/f12_06_01/2490_14_00420_asmtab.prj},{NB=2490.14.00420.016},{DOC=2490_14_00420_pdf},{IER=GDF_Einbaurichtlinien.pdf},{FA=420},{PA=150},{HUBMAX=16.000},{HUB=0},{ZD=24.900},{SD=12.000},{LN=75.000},{ARN=11.500},{GASVOL=0.008},{PFAKTOR=1.623},{R=1.000},{PPATH=f12_06_01_99/2490_14_00420_asmsbl.prj},{GEW=0.190},{ZTC=84879090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
FA
开始弹力
[daN]
PA
充气压力
[bar]
FE
最后的弹簧力
[daN]
HUBMAX
冲程 max.
[mm]
FHUB
[daN]
ZD
Cylinder diameter
[mm]
SD
Piston rod diameter
[mm]
LN
Pressed length
[mm]
L
长度
[mm]
ARN
[mm]
GASVOL
[l]
PFAKTOR
[mm]
R
[mm]
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2490.14.00420.006
2490.14.00420.006
420
150
691.740
6.000
420.000
24.900
12.000
50.000
56.000
11.500
0.003
1.647
1.000
0.140
84879090
2490.14.00420.010
2490.14.00420.010
420
150
681.660
10.000
420.000
24.900
12.000
60.000
70.000
11.500
0.005
1.623
1.000
0.160
84879090
2490.14.00420.016
2490.14.00420.016
420
150
681.660
16.000
420.000
24.900
12.000
75.000
91.000
11.500
0.008
1.623
1.000
0.190
84879090
2490.14.00420.025
2490.14.00420.025
420
150
681.660
25.000
420.000
24.900
12.000
95.000
120.000
11.500
0.011
1.623
1.000
0.230
84879090
2490.14.00420.032
2490.14.00420.032
420
150
750.960
32.000
420.000
24.900
12.000
108.000
140.000
11.500
0.021
1.788
1.000
0.250
84879090
2490.14.00420.040
2490.14.00420.040
420
150
750.960
40.000
420.000
24.900
12.000
125.000
165.000
11.500
0.026
1.788
1.000
0.280
84879090
2490.14.00420.050
2490.14.00420.050
420
150
750.960
50.000
420.000
24.900
12.000
145.000
195.000
11.500
0.032
1.788
1.000
0.320
84879090
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D