目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2480.053. - 夹子紧固装置
FIBRO
标准件
弹簧
氮气弹簧
结构紧凑型
2490.14.00420./适配器底板/固定件
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f12/f12_06/f12_06_01/2480_053.prj},{NB=2480.053.00150},{IDNR=2480.053.00150},{DOC=2480_21_bv},{ZD=24.900},{ZD1=25.000},{L=54.000},{B=52.000},{H=30.000},{A1=38.000},{A2=36.000},{D1=8.000},{D2=8.400},{D3=13.500},{D4=25.000},{D5=27.000},{ARN=12.500},{T=7.000},{GEW=0.358},{TYP=16.000},{ZTC=82073010}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
ZD
Cylinder diameter
[mm]
ZD1
[mm]
L
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
内径
[mm]
D5
[mm]
ARN
[mm]
T
[mm]
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2480.053.00150
2480.053.00150
24.900
25.000
54.000
52.000
30.000
38.000
36.000
8.000
8.400
13.500
25.000
27.000
12.500
7.000
0.358
82073010
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D