目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2480.13.00500. - 氮气弹簧, 标准型
FIBRO
标准件
弹簧
氮气弹簧
标准
2480.13.00500./固定件/备件组
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f12/f12_02/f12_02_04/2480_13_00500_asmtab.prj},{NB=2480.13.00500.050},{DOC=2480_13_00500_pdf},{IER=GDF_Einbaurichtlinien.pdf},{ASF=0.000},{FA=470},{PA=150},{HUBMAX=50.000},{HUB=0},{ZD=45.200},{SD=20.000},{LN=135.000},{ARN=16.500},{GASVOL=0.063},{PFAKTOR=1.440},{PPATH=f12_02_04_99/2480_13_00500_asmsbl.prj},{GEW=1.220},{ZTC=84879090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
FA
开始弹力
[daN]
PA
[bar]
HUBMAX
冲程 max.
[mm]
FMAX
最后的弹簧力
[daN]
ZD
Cylinder diameter
[mm]
SD
Piston rod diameter
[mm]
LN
Pressed length
[mm]
L
长度
[mm]
ARN
[mm]
GASVOL
[l]
PFAKTOR
[mm]
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2480.13.00500.010
2480.13.00500.010
470
150
10.000
596.900
45.200
20.000
95.000
105.000
16.500
0.023
1.270
0.930
84879090
2480.13.00500.013
2480.13.00500.013
470
150
12.700
658.000
45.200
20.000
97.700
110.400
16.500
0.025
1.400
0.930
84879090
2480.13.00500.025
2480.13.00500.025
470
150
25.000
676.800
45.200
20.000
110.000
135.000
16.500
0.028
1.440
1.040
84879090
2480.13.00500.038
2480.13.00500.038
470
150
38.100
676.800
45.200
20.000
123.100
161.200
16.500
0.051
1.440
1.130
84879090
2480.13.00500.050
2480.13.00500.050
470
150
50.000
676.800
45.200
20.000
135.000
185.000
16.500
0.063
1.440
1.220
84879090
2480.13.00500.063
2480.13.00500.063
470
150
63.500
676.800
45.200
20.000
148.500
212.000
16.500
0.077
1.440
1.310
84879090
2480.13.00500.080
2480.13.00500.080
470
150
80.000
676.800
45.200
20.000
165.000
245.000
16.500
0.093
1.440
1.430
84879090
2480.13.00500.100
2480.13.00500.100
470
150
100.000
676.800
45.200
20.000
185.000
285.000
16.500
0.114
1.440
1.570
84879090
2480.13.00500.125
2480.13.00500.125
470
150
125.000
676.800
45.200
20.000
210.000
335.000
16.500
0.140
1.440
1.750
84879090
2480.13.00500.160
2480.13.00500.160
470
150
160.000
676.800
45.200
20.000
245.000
405.000
16.500
0.167
1.440
1.990
84879090
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D