目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2478. - 带氮气弹簧的弹簧冲压件
FIBRO
标准件
弹簧
弹簧销, 顶料装置
Spring Ram
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f11/f11_02/2478_asmtab.prj},{NB=2478.050.00030.1},{DOC=2478.pdf},{S=50.000},{FA=30},{HUB=0.000},{LMIN=92.000},{L2=150.000},{L1=257.000},{ZTC=82073010},{PPATH=f11_02_99/2478_asmsbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
S
冲程 max.
[mm]
LMIN
[mm]
L2
[mm]
L1
长度
[mm]
GDF
氮气弹簧
ⁿ/ₐ
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2478.050.00030.1
2478.050.00030.1
50.000
92.000
150.000
257.000
2482.74.00030.050.2
82073010
2478.063.00030.1
2478.063.00030.1
63.000
109.000
190.000
310.000
2482.74.00030.063.2
82073010
2478.080.00030.1
2478.080.00030.1
80.000
125.000
223.000
360.000
2482.74.00030.080.2
82073010
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D