目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2475.03. - 弹顶销,带有弹簧负载销,直的, 带凸缘
FIBRO
标准件
弹簧
弹簧柱塞
with spring loaded balls
塑料模型
用于压装
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f09/f09_02/f09_02_03/f09_02_03_02/2475-03.prj},{NB=2475.03.005},{DOC=2475_01_02_03_04_pdf},{MAT=MESSING/NIROSTA},{D1=5.000},{D2=4.000},{D3=5.500},{L1=6.000},{S=1.000},{F1=4.000},{F2=6.500},{L2=1.000},{MATVIS=MESSING/NIROSTA},{ZTC=73181900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
MAT
材料 轴套/钢球
ⁿ/ₐ
D1
底座Ø
[mm]
D2
滚珠直径
[mm]
D3
Collar diameter
[mm]
L1
长度
[mm]
S
冲程
[mm]
F1
开始弹力
[N]
F2
最后的弹簧力
[N]
L2
Flange Bushing
[mm]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2475.03.004
2475.03.004
黄铜 / 不锈钢
4.000
3.000
4.500
5.000
0.800
3.000
6.000
1.000
73181900
2475.03.005
2475.03.005
黄铜 / 不锈钢
5.000
4.000
5.500
6.000
1.000
4.000
6.500
1.000
73181900
2475.03.006
2475.03.006
黄铜 / 不锈钢
6.000
5.000
6.500
7.000
1.600
6.000
11.500
1.000
73181900
2475.03.008
2475.03.008
黄铜 / 不锈钢
8.000
6.500
8.500
9.000
1.900
8.000
12.500
1.000
73181900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D