目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2470.10. .3 - 弹顶销, 适中的弹簧压力, VDI 3004, 颜色标识:白色
FIBRO
标准件
弹簧
弹簧柱塞
with spring loaded pins
带外六角
Medium spring force
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f09/f09_01/f09_01_03/f09_01_03_03/2470_10_3.prj},{NB=2470.10.020.080.3},{DOC=2470_10_pdf},{D1=6.000},{D4=13.400},{M=0},{L1=80.000},{L3=35.000},{HUBMAX=20.000},{R=3.020},{F1=15.100},{F2=75.600},{MN=16.000},{ZTC=73181900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
D1
Bolt diameter
[mm]
D4
[mm]
L1
长度
[mm]
L3
[mm]
HUBMAX
冲程 max.
[mm]
R
弹性比率 单位为
[N/mm]
F1
开始弹力
[N]
F2
最后的弹簧力
[N]
MN
[mm]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2470.10.020.080.3
2470.10.020.080.3
6.000
13.400
80.000
35.000
20.000
3.020
15.100
75.600
16.000
73181900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D