目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2450.11B. - 阻尼器, 轻载荷用
FIBRO
标准件
弹簧
附件
阻尼器
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f08/f08_11/2450_11.prj},{NB=2450.11B.0300.0203.118},{BC=2450.11B.0300.0203.118},{DOC=2450_11B.pdf},{D1=30.000},{D2=20.300},{D3=30.200},{L0=11.800},{L1=10.800},{S=2.700},{LBL=8.700},{FMAX=5000},{W=8.000},{WH=20000.000},{ZTC=39269097},{GEW=0.004}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
D1
外径
[mm]
D2
内径
[mm]
D3
[mm]
L0
长度
[mm]
L1
gesetzte Länge
[mm]
S
Dämpfungshub
[mm]
FMAX
Federkraft max
[N]
W
每行程的总能量
[Nm/Hub (s)]
WH
每小时的总能量
[Nm/h]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
GEW
体重
[kg]
2450.11B.0300.0203.118
2450.11B.0300.0203.118
30.000
20.300
30.200
11.800
10.800
2.700
5000
8.000
20000.000
39269097
0.004
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D