目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2452.10. - 滑阀挡块
FIBRO
标准件
弹簧
附件
滑阀挡块
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f08/f08_10/2452_10_asmtab.prj},{NB=2452.10.034},{DOC=2452_10_doc},{ND=34.000},{D2=30.000},{D3=45.000},{M=M6},{A1=85.000},{B1=70.000},{C1=33.000},{C2=23.000},{E1=65.000},{E2=40.000},{L2=30.000},{F=7.000},{FE=6000.000},{J=27.000},{M1=6.000},{GEW=1.278},{PPATH=2452_10_asmsbl.prj},{ZTC=39269097}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
ND
公称通径
[mm]
D2
[mm]
D3
底座Ø
[mm]
M
ⁿ/ₐ
A1
长度
[mm]
B1
高度
[mm]
C1
厚度
[mm]
C2
Senkungstiefe
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
L2
[mm]
F
冲程 max.
[mm]
FE
Federkraft max
[N]
J
耗电量
[J]
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2452.10.034
2452.10.034
34.000
30.000
45.000
M6
85.000
70.000
33.000
23.000
65.000
40.000
30.000
7.000
6000.000
27.000
1.278
39269097
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D