目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2441.5. - 挡料钉
FIBRO
标准件
弹簧
附件
挡料钉
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f08/f08_07/2441-5.prj},{NB=2441.5.10},{DOC=2441_5_pdf},{FD=63},{D1=11.000},{D2=18.000},{D3=28.000},{M=M10x65},{F=63.000},{MBEST=10.000},{GEW=0.090},{ZTC=84669360}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
FD
弹簧的直径
ⁿ/ₐ
D1
内径
[mm]
D2
底座Ø
[mm]
D3
外径
[mm]
M
Schraubenabmessung
[mm]
F
[mm]
MBEST
螺纹尺寸
[mm]
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2441.5.10
2441.5.10
63
11.000
18.000
28.000
M10x65
63.000
10.000
0.090
84669360
2441.5.12
2441.5.12
80 100
13.500
22.000
32.000
M12x70
80.000
12.000
0.125
84669360
2441.5.16
2441.5.16
125
17.500
28.000
38.000
M16x70
125.000
16.000
0.187
84669360
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D