目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
243.7. .1 - 垫圈
FIBRO
标准件
弹簧
附件
FIBROFLEX®-顶料器 适用于切削冲头
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f08/f08_02/243_7_1.prj},{NB=243.7.165.1},{DOC=243_7_pdf},{D4=16.500},{D5=30.000},{S=3.000},{ZTC=73182200}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
D4
内径
[mm]
D5
外径
[mm]
S
厚度
[mm]
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
243.7.085.1
243.7.085.1
8.500
21.000
3.000
0.007
73182200
243.7.105.1
243.7.105.1
10.500
23.000
3.000
0.008
73182200
243.7.130.1
243.7.130.1
13.000
26.000
3.000
0.009
73182200
243.7.135.1
243.7.135.1
13.500
26.000
3.000
0.009
73182200
243.7.165.1
243.7.165.1
16.500
30.000
3.000
0.012
73182200
243.7.205.1
243.7.205.1
20.500
38.000
3.000
0.019
73182200
243.7.255.1
243.7.255.1
25.500
50.000
3.000
0.034
73182200
243.7.325.1
243.7.325.1
32.500
55.000
3.000
0.036
73182200
243.7.385.1
243.7.385.1
38.500
60.000
3.000
0.039
73182200
243.7.405.1
243.7.405.1
40.500
63.000
3.000
0.043
73182200
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D