目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
243.7. - 顶料器
FIBRO
标准件
弹簧
附件
FIBROFLEX®-顶料器 适用于切削冲头
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f08/f08_02/243-7.prj},{NB=243.7.125.039},{DOC=243_7_pdf},{D1=12.500},{D2=26.000},{D3=3.000},{L0=39},{ZTC=39172900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
D1
内径
[mm]
D2
外径
[mm]
D3
[mm]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
GEW
体重
[kg]
243.7.040.039
243.7.040.039
4.000
17.000
1.600
39172900
0.010
243.7.050.039
243.7.050.039
5.000
17.000
1.600
39172900
0.009
243.7.060.039
243.7.060.039
6.000
19.000
1.600
39172900
0.011
243.7.063.039
243.7.063.039
6.300
19.000
1.600
39172900
0.011
243.7.080.039
243.7.080.039
8.000
21.000
3.000
39172900
0.013
243.7.100.039
243.7.100.039
10.000
23.000
3.000
39172900
0.015
243.7.125.039
243.7.125.039
12.500
26.000
3.000
39172900
0.019
243.7.130.039
243.7.130.039
13.000
26.000
3.000
39172900
0.018
243.7.160.039
243.7.160.039
16.000
30.000
3.000
39172900
0.024
243.7.200.039
243.7.200.039
20.000
38.000
3.000
39172900
0.038
243.7.250.039
243.7.250.039
25.000
50.000
3.000
39172900
0.068
243.7.320.039
243.7.320.039
32.000
55.000
3.000
39172900
0.075
243.7.380.039
243.7.380.039
38.000
60.000
3.000
39172900
0.082
243.7.400.039
243.7.400.039
40.000
63.000
3.000
39172900
0.091
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D