目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2441.14. - 螺旋压力弹簧用 带螺纹垫圈螺旋压力弹簧
FIBRO
标准件
弹簧
附件 弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f07/2441_14.prj},{NB=2441.14.040},{DOC=2441_14_pdf},{D=40.000},{D1=50.000},{D2=18.000},{D3=M8},{M=8.000},{SW=14.000},{H=20.000},{S=5.000},{ZTC=73182200}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
D
弹簧的直径
[mm]
D1
外径
[mm]
D2
[mm]
D3
螺纹
[mm]
SW
[mm]
H
高度
[mm]
S
Flange Bushing
[mm]
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2441.14.025
2441.14.025
25.000
32.000
18.000
M6
14.000
20.000
5.000
0.057
73182200
2441.14.032
2441.14.032
32.000
40.000
18.000
M8
14.000
20.000
5.000
0.071
73182200
2441.14.040
2441.14.040
40.000
50.000
18.000
M8
14.000
20.000
5.000
0.099
73182200
2441.14.050
2441.14.050
50.000
60.000
20.000
M10
17.000
20.000
6.000
0.155
73182200
2441.14.063
2441.14.063
63.000
78.000
20.000
M10
17.000
20.000
8.000
0.317
73182200
2441.14.080
2441.14.080
80.000
98.000
26.000
M12
22.000
20.000
10.000
0.616
73182200
2441.14.100
2441.14.100
100.000
120.000
26.000
M12
22.000
20.000
12.000
1.080
73182200
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D