目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
244.7. - 螺旋压力弹簧用支承垫圈
FIBRO
标准件
弹簧
附件 弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f07/244-7.prj},{NB=244.7.032},{DOC=244_7_pdf},{D=32.000},{D1=16.500},{D2=38.000},{S1=5.000},{ZTC=82073010}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
D
弹簧的直径
[mm]
D1
内径
[mm]
D2
外径
[mm]
S1
厚度
[mm]
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
244.7.020
244.7.020
20.000
10.500
25.000
4.000
0.013
82073010
244.7.025
244.7.025
25.000
12.500
25.000
4.000
0.012
82073010
244.7.032
244.7.032
32.000
16.500
38.000
5.000
0.036
82073010
244.7.040
244.7.040
40.000
20.500
38.000
5.000
0.032
82073010
244.7.050
244.7.050
50.000
25.500
50.000
6.000
0.068
82073010
244.7.063
244.7.063
63.000
35.500
65.000
8.000
0.146
82073010
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D