目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
241.13. - 专用螺栓压力弹簧,XSF, 标志颜色紫罗兰
FIBRO
标准件
弹簧
螺旋压力弹簧
专用螺栓压力弹簧 DIN ISO 10243
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f01/f01_02/241_13.prj},{NB=241.13.32.076},{DOC=241_13_pdf},{DH=32.000},{DD=16.000},{L0=76.000},{S=0},{R=21.3},{SN=47.0},{ZTC=73202020},{GEW=0.101}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
DH
套管直径
[mm]
DD
弹簧丝直径
[mm]
L0
未加负荷时弹簧的长度
[mm]
F
Arbeitsfederkraft
[N]
R
弹性比率 单位为
[N/mm]
FN
Federkraft max. (100%)
[N]
SN
Federweg max. (100%)
[mm]
S1
Federweg 45%
[mm]
SV1
Vorspannweg 13%
[mm]
FV1
Vorspannkraft 13%
[N]
SA1
Arbeitsweg 45%
[mm]
F1
Arbeitsfederkraft 45%
[N]
S2
Federweg 62%
[mm]
SV2
Vorspannweg 30%
[mm]
FV2
Vorspannkraft 30%
[N]
SA2
Arbeitsweg 62%
[mm]
F2
Arbeitsfederkraft 62%
[N]
S3
Federweg 80%
[mm]
SV3
Vorspannweg 58%
[mm]
FV3
Vorspannkraft 58%
[mm]
SA3
Arbeitsweg 80%
[mm]
F3
Arbeitsfederkraft 80%
[N]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
GEW
体重
[kg]
241.13.20.025
241.13.20.025
20.000
10.000
25.000
0.000
32.1
449
14.0
6.3
1.8
58
4.5
202
8.7
4.2
135
4.5
279
11.2
8.1
261
3.1
360
73202020
0.013
241.13.20.032
241.13.20.032
20.000
10.000
32.000
0.000
24.7
445
18.0
8.1
2.3
58
5.8
200
11.2
5.4
133
5.8
276
14.4
10.4
258
4.0
356
73202020
0.016
241.13.20.038
241.13.20.038
20.000
10.000
38.000
0.000
20.7
455
22.0
9.9
2.9
59
7.0
205
13.6
6.6
137
7.0
282
17.6
12.8
264
4.8
364
73202020
0.018
241.13.20.044
241.13.20.044
20.000
10.000
44.000
0.000
17.8
463
26.0
11.7
3.4
60
8.3
208
16.1
7.8
139
8.3
287
20.8
15.1
268
5.7
370
73202020
0.021
241.13.20.051
241.13.20.051
20.000
10.000
51.000
0.000
15.3
459
30.0
13.5
3.9
60
9.6
207
18.6
9.0
138
9.6
285
24.0
17.4
266
6.6
367
73202020
0.025
241.13.20.064
241.13.20.064
20.000
10.000
64.000
0.000
12.1
460
38.0
17.1
4.9
60
12.2
207
23.6
11.4
138
12.2
285
30.4
22.0
267
8.4
368
73202020
0.030
241.13.20.076
241.13.20.076
20.000
10.000
76.000
0.000
10.2
459
45.0
20.2
5.9
60
14.4
207
27.9
13.5
138
14.4
285
36.0
26.1
266
9.9
367
73202020
0.035
241.13.20.089
241.13.20.089
20.000
10.000
89.000
0.000
8.6
456
53.0
23.9
6.9
59
17.0
205
32.9
15.9
137
17.0
283
42.4
30.7
264
11.7
365
73202020
0.040
241.13.20.102
241.13.20.102
20.000
10.000
102.000
0.000
7.5
465
62.0
27.9
8.1
60
19.8
209
38.4
18.6
140
19.8
288
49.6
36.0
270
13.6
372
73202020
0.046
241.13.20.115
241.13.20.115
20.000
10.000
115.000
0.000
6.7
469
70.0
31.5
9.1
61
22.4
211
43.4
21.0
141
22.4
291
56.0
40.6
272
15.4
375
73202020
0.050
241.13.20.127
241.13.20.127
20.000
10.000
127.000
0.000
6.1
470
77.0
34.6
10.0
61
24.6
211
47.7
23.1
141
24.6
291
61.6
44.7
272
16.9
376
73202020
0.058
241.13.20.139
241.13.20.139
20.000
10.000
139.000
0.000
5.5
468
85.0
38.2
11.0
61
27.2
210
52.7
25.5
140
27.2
290
68.0
49.3
271
18.7
374
73202020
0.061
241.13.20.152
241.13.20.152
20.000
10.000
152.000
0.000
5.1
474
93.0
41.9
12.1
62
29.8
213
57.7
27.9
142
29.8
294
74.4
53.9
275
20.5
379
73202020
0.066
241.13.20.305
241.13.20.305
20.000
10.000
305.000
0.000
2.5
470
188.0
84.6
24.4
61
60.2
212
116.6
56.4
141
60.2
291
150.4
109.0
273
41.4
376
73202020
0.122
241.13.25.025
241.13.25.025
25.000
12.500
25.000
0.000
52.7
738
14.0
6.3
1.8
96
4.5
332
8.7
4.2
221
4.5
457
11.2
8.1
428
3.1
590
73202020
0.023
241.13.25.032
241.13.25.032
25.000
12.500
32.000
0.000
40.0
720
18.0
8.1
2.3
94
5.8
324
11.2
5.4
216
5.8
446
14.4
10.4
418
4.0
576
73202020
0.028
241.13.25.038
241.13.25.038
25.000
12.500
38.000
0.000
33.3
733
22.0
9.9
2.9
95
7.0
330
13.6
6.6
220
7.0
454
17.6
12.8
425
4.8
586
73202020
0.033
241.13.25.044
241.13.25.044
25.000
12.500
44.000
0.000
28.6
715
25.0
11.2
3.2
93
8.0
322
15.5
7.5
214
8.0
443
20.0
14.5
415
5.5
572
73202020
0.040
241.13.25.051
241.13.25.051
25.000
12.500
51.000
0.000
24.7
741
30.0
13.5
3.9
96
9.6
333
18.6
9.0
222
9.6
459
24.0
17.4
430
6.6
593
73202020
0.045
241.13.25.064
241.13.25.064
25.000
12.500
64.000
0.000
19.4
737
38.0
17.1
4.9
96
12.2
332
23.6
11.4
221
12.2
457
30.4
22.0
428
8.4
590
73202020
0.053
241.13.25.076
241.13.25.076
25.000
12.500
76.000
0.000
16.3
734
45.0
20.2
5.9
95
14.4
330
27.9
13.5
220
14.4
455
36.0
26.1
425
9.9
587
73202020
0.064
241.13.25.089
241.13.25.089
25.000
12.500
89.000
0.000
15.9
843
53.0
23.9
6.9
110
17.0
379
32.9
15.9
253
17.0
522
42.4
30.7
489
11.7
674
73202020
0.074
241.13.25.102
241.13.25.102
25.000
12.500
102.000
0.000
12.1
738
61.0
27.4
7.9
96
19.5
332
37.8
18.3
221
19.5
458
48.8
35.4
428
13.4
590
73202020
0.084
241.13.25.115
241.13.25.115
25.000
12.500
115.000
0.000
10.8
756
70.0
31.5
9.1
98
22.4
340
43.4
21.0
227
22.4
469
56.0
40.6
438
15.4
605
73202020
0.092
241.13.25.127
241.13.25.127
25.000
12.500
127.000
0.000
9.8
755
77.0
34.6
10.0
98
24.6
340
47.7
23.1
226
24.6
468
61.6
44.7
438
16.9
604
73202020
0.104
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D