目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2282.01. - 冲孔和压印元件,具有冲孔和自攻牙螺纹
FIBRO
标准件
精密零件
割冲头
冲孔和压印元件,具有冲孔和自攻牙螺纹
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/e/e01/e01_10/2282_01_asmtab.prj},{NB=2282.01.042},{DOC=2282_pdf},{GEW=0.042},{NENN=B 4,2},{NENNBEST=42},{D1=3.150},{D2=3.500},{D3=8.500},{D4=4.250},{D5=3.100},{D6=3.100},{D7=3.700},{D8=8.000},{D9=4.000},{L1=31.300},{L2=28.000},{L3=74.500},{L4=71.500},{L5=60.000},{DK=4.500},{S=0.800},{PPATH=2282_01_asmsbl.prj},{ZTC=82073010}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
GEW
体重
[kg]
NENN
螺纹尺寸 B
ⁿ/ₐ
D1
Matrix cutting diameter
[mm]
D2
[mm]
D3
External diameter matrix
[mm]
D4
[mm]
D5
Punch die diameter
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
D8
Prägestempeldurchmesser
[mm]
D9
[mm]
L1
Matrix length
[mm]
L2
[mm]
L3
冲头长度
[mm]
L4
Prägestempellänge
[mm]
L5
[mm]
DK
[mm]
S
板厚
[mm]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2282.01.035
2282.01.035
0.037
B 3,5
2.750
3.200
7.500
3.750
2.700
2.700
3.100
7.500
3.750
31.300
28.000
74.500
71.500
60.000
4.000
0.600
82073010
2282.01.039
2282.01.039
0.036
B 3,9
3.050
3.400
7.500
3.750
3.000
3.000
3.600
7.500
3.750
31.300
28.000
74.500
71.500
60.000
4.500
0.600
82073010
2282.01.042
2282.01.042
0.042
B 4,2
3.150
3.500
8.500
4.250
3.100
3.100
3.700
8.000
4.000
31.300
28.000
74.500
71.500
60.000
4.500
0.800
82073010
2282.01.048
2282.01.048
0.042
B 4,8
3.850
4.200
9.000
4.500
3.800
3.800
4.500
8.000
4.000
31.300
28.000
74.500
71.500
60.000
5.000
0.900
82073010
2282.01.055
2282.01.055
0.041
B 5,5
4.350
4.800
9.000
4.500
4.300
4.300
5.000
8.000
4.000
31.300
28.000
74.500
71.500
60.000
5.500
1.000
82073010
2282.01.063
2282.01.063
0.059
B 6,3
4.850
5.300
10.500
5.250
4.800
4.800
5.500
10.000
5.000
31.300
28.000
74.500
71.500
60.000
6.000
1.000
82073010
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D