目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2271. - 带有抛物线形头部的导正销, ISO 8020
FIBRO
标准件
精密零件
割冲头
割冲头ISO 8020
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/e/e01/e01_07/2271.prj},{NB=2271.6A2.0400},{DOC=2271_pdf},{DSCHAFT=10.000},{DK=13.000},{P=4.000},{PMIN=4.000},{PMAX=9.900},{L1=10},{R=0.300},{T=5.000},{L=50},{ZTC=82073010},{CSURL=https://fibro-embedded.partcommunity.com/3d-cad-models/?catalog=fibro&partFixed=false&part=2271.6A2.0400}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
DSCHAFT
轴的直径 ISO-SW
[mm]
DK
Head diameter ISO
[mm]
PMIN
[mm]
PMAX
[mm]
R
Head radius ISO
[mm]
T
头部高度 ISO
[mm]
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2271.3A2.0100
2271.3A2.0100
5.000
8.000
1.000
4.900
0.300
5.000
0.007
82073010
2271.4A2.0160
2271.4A2.0160
6.000
9.000
1.600
5.900
0.300
5.000
0.010
82073010
2271.5A2.0250
2271.5A2.0250
8.000
11.000
2.500
7.900
0.300
5.000
0.018
82073010
2271.6A2.0400
2271.6A2.0400
10.000
13.000
4.000
9.900
0.300
5.000
0.028
82073010
2271.7A2.0500
2271.7A2.0500
13.000
16.000
5.000
12.900
0.400
5.000
0.046
82073010
2271.8A3.0800
2271.8A3.0800
16.000
19.000
8.000
15.900
0.400
5.000
0.067
82073010
2271.9B3.1200
2271.9B3.1200
20.000
23.000
12.000
19.900
0.400
5.000
0.122
82073010
2271.10B3.1650
2271.10B3.1650
25.000
28.000
16.500
24.900
0.400
5.000
0.192
82073010
2271.11D4.2000
2271.11D4.2000
32.000
35.000
20.000
31.900
0.400
5.000
0.381
82073010
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D