目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
206.92. - 带间隔管的波纹管
FIBRO
标准件
导向元件
附件
的波纹管
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d09/d09_03/206-92.prj},{NB=206.92.063.079},{DOC=206_92_pdf},{ND=63.000},{D4=79.000},{D1=63},{D2=70.000},{D3=76.000},{DI=75.000},{DA=100.000},{A=12.000},{A1=10.000},{L1=100.000},{LMI=30.000},{LMA=130.000},{BT=2051. 2061.},{ZTC=82073010}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
ND
公称通径
[mm]
D4
Bestell-Nenndurchmesser für Anflanschdurchmesser
[mm]
D1
导向直径
ⁿ/ₐ
D2
Anflanschdurchmesser Säule
[mm]
D3
法兰直径导向套
[mm]
DI
[mm]
DA
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
L1
[mm]
LMI
长度 min.
[mm]
LMA
长度 max.
[mm]
BT
Type of bush
ⁿ/ₐ
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
206.92.020.032
206.92.020.032
20.000
32.000
19 20
25.000
32.000
30.000
51.000
13.000
16.000
100.000
30.000
170.000
2051. 2061.
82073010
206.92.025.038
206.92.025.038
25.000
38.000
24 25
30.000
38.000
30.000
56.000
13.000
13.000
100.000
25.000
130.000
2051. 2061.
82073010
206.92.032.048
206.92.032.048
32.000
48.000
30 32
40.000
46.000
46.000
72.000
20.000
20.000
100.000
20.000
100.000
2051. 2061.
82073010
206.92.040.058
206.92.040.058
40.000
58.000
38 40
50.000
55.000
55.000
87.000
12.000
12.000
100.000
44.000
119.000
2051. 2061.
82073010
206.92.050.068
206.92.050.068
50.000
68.000
48 50
60.000
64.000
62.000
86.000
12.000
12.000
100.000
25.000
110.000
2051. 2061.
82073010
206.92.060.079
206.92.060.079
60.000
79.000
60
70.000
76.000
75.000
100.000
12.000
10.000
100.000
30.000
130.000
2051. 2061.
82073010
206.92.063.079
206.92.063.079
63.000
79.000
63
70.000
76.000
75.000
100.000
12.000
10.000
100.000
30.000
130.000
2051. 2061.
82073010
206.92.020.040
206.92.020.040
20.000
40.000
19 20
25.000
39.000
32.000
54.000
10.000
10.000
100.000
37.000
145.000
2081.
82073010
206.92.025.045
206.92.025.045
25.000
45.000
24 25
30.000
45.000
32.000
56.000
10.000
10.000
100.000
35.000
110.000
2081.
82073010
206.92.032.054
206.92.032.054
32.000
54.000
30 32
40.000
54.000
45.000
63.000
10.000
10.000
100.000
35.000
110.000
2081.
82073010
206.92.040.066
206.92.040.066
40.000
66.000
38 40
50.000
63.000
52.000
96.000
12.000
12.000
100.000
25.000
225.000
2081.
82073010
206.92.050.080
206.92.050.080
50.000
80.000
48 50
60.000
74.000
62.000
84.000
12.000
12.000
100.000
45.000
165.000
2081.
82073010
206.92.060.095
206.92.060.095
60.000
95.000
60
70.000
94.000
75.000
104.000
10.000
10.000
100.000
35.000
185.000
2081.
82073010
206.92.063.095
206.92.063.095
63.000
95.000
63
70.000
94.000
75.000
104.000
10.000
10.000
100.000
35.000
185.000
2081.
82073010
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D