目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2061.82. - 带安全环凹槽的滚柱保持架
FIBRO
标准件
导向元件
柱保持架
without circlip
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d08/d08_01/2061_82.prj},{NB=2061.82.038.105},{DOC=2061_82_pdf},{D1=38.000},{K=4.000},{NRU=14.000},{L1=105.000},{GR=140.000},{D2=45.000},{S=3.000},{ZTC=84828000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
D1
导向直径
[mm]
K
[mm]
NRU
Anzahl Rollen pro Umfangsreihe
[mm]
L1
长度
[mm]
GR
滚子总数
[mm]
N
[mm]
M
[mm]
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2061.82.019.045
2061.82.019.045
19.000
3.000
8.000
45.000
32.000
1.600
1.300
0.053
84828000
2061.82.019.055
2061.82.019.055
19.000
3.000
8.000
55.000
40.000
1.600
1.300
0.064
84828000
2061.82.019.065
2061.82.019.065
19.000
3.000
8.000
65.000
48.000
1.600
1.300
0.076
84828000
2061.82.019.075
2061.82.019.075
19.000
3.000
8.000
75.000
56.000
1.600
1.300
0.088
84828000
2061.82.019.085
2061.82.019.085
19.000
3.000
8.000
85.000
64.000
1.600
1.300
0.099
84828000
2061.82.019.095
2061.82.019.095
19.000
3.000
8.000
95.000
72.000
1.600
1.300
0.111
84828000
2061.82.019.105
2061.82.019.105
19.000
3.000
8.000
105.000
80.000
1.600
1.300
0.123
84828000
2061.82.020.045
2061.82.020.045
20.000
3.000
8.000
45.000
32.000
1.600
1.300
0.055
84828000
2061.82.020.055
2061.82.020.055
20.000
3.000
8.000
55.000
40.000
1.600
1.300
0.067
84828000
2061.82.020.065
2061.82.020.065
20.000
3.000
8.000
65.000
48.000
1.600
1.300
0.079
84828000
2061.82.020.075
2061.82.020.075
20.000
3.000
8.000
75.000
56.000
1.600
1.300
0.092
84828000
2061.82.020.085
2061.82.020.085
20.000
3.000
8.000
85.000
64.000
1.600
1.300
0.104
84828000
2061.82.020.095
2061.82.020.095
20.000
3.000
8.000
95.000
72.000
1.600
1.300
0.116
84828000
2061.82.020.105
2061.82.020.105
20.000
3.000
8.000
105.000
80.000
1.600
1.300
0.128
84828000
2061.82.024.045
2061.82.024.045
24.000
3.000
10.000
45.000
40.000
1.600
1.600
0.064
84828000
2061.82.024.055
2061.82.024.055
24.000
3.000
10.000
55.000
50.000
1.600
1.600
0.079
84828000
2061.82.024.065
2061.82.024.065
24.000
3.000
10.000
65.000
60.000
1.600
1.600
0.093
84828000
2061.82.024.075
2061.82.024.075
24.000
3.000
10.000
75.000
70.000
1.600
1.600
0.107
84828000
2061.82.024.085
2061.82.024.085
24.000
3.000
10.000
85.000
80.000
1.600
1.600
0.122
84828000
2061.82.024.095
2061.82.024.095
24.000
3.000
10.000
95.000
90.000
1.600
1.600
0.136
84828000
2061.82.024.105
2061.82.024.105
24.000
3.000
10.000
105.000
100.000
1.600
1.600
0.150
84828000
2061.82.024.115
2061.82.024.115
24.000
3.000
10.000
115.000
110.000
1.600
1.600
0.165
84828000
2061.82.024.125
2061.82.024.125
24.000
3.000
10.000
125.000
120.000
1.600
1.600
0.179
84828000
2061.82.025.045
2061.82.025.045
25.000
3.000
10.000
45.000
40.000
1.600
1.600
0.067
84828000
2061.82.025.055
2061.82.025.055
25.000
3.000
10.000
55.000
50.000
1.600
1.600
0.082
84828000
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D