目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
206.51. - 球保持架,滚珠轴承保持架
FIBRO
标准件
导向元件
球保持架
不带安全环
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d07/d07_01/206-51.prj},{NB=206.51.005.025},{DOC=206_51_pdf},{D1=5.000},{DA=6.600},{K=1.000},{L1=25.000},{GK=102.000},{ZTC=84828000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
D1
导向直径
[mm]
K
滚珠直径
[mm]
L1
长度
[mm]
GK
总滚珠数量
ⁿ/ₐ
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
206.51.003.010
206.51.003.010
3.000
1.000
10.000
24.000
0.0011
84828000
206.51.003.015
206.51.003.015
3.000
1.000
15.000
40.000
0.0017
84828000
206.51.003.020
206.51.003.020
3.000
1.000
20.000
56.000
0.0023
84828000
206.51.004.010
206.51.004.010
4.000
1.000
10.000
30.000
0.0014
84828000
206.51.004.015
206.51.004.015
4.000
1.000
15.000
50.000
0.0022
84828000
206.51.004.020
206.51.004.020
4.000
1.000
20.000
65.000
0.0029
84828000
206.51.004.025
206.51.004.025
4.000
1.000
25.000
80.000
0.0035
84828000
206.51.004.030
206.51.004.030
4.000
1.000
30.000
105.000
0.0044
84828000
206.51.004.035
206.51.004.035
4.000
1.000
35.000
120.000
0.0051
84828000
206.51.005.010
206.51.005.010
5.000
1.000
10.000
36.000
0.0017
84828000
206.51.005.015
206.51.005.015
5.000
1.000
15.000
60.000
0.0026
84828000
206.51.005.020
206.51.005.020
5.000
1.000
20.000
78.000
0.0034
84828000
206.51.005.025
206.51.005.025
5.000
1.000
25.000
102.000
0.0044
84828000
206.51.005.030
206.51.005.030
5.000
1.000
30.000
126.000
0.0053
84828000
206.51.005.035
206.51.005.035
5.000
1.000
35.000
144.000
0.0061
84828000
206.51.006.010
206.51.006.010
6.000
1.000
10.000
42.000
0.0020
84828000
206.51.006.015
206.51.006.015
6.000
1.000
15.000
70.000
0.0030
84828000
206.51.006.020
206.51.006.020
6.000
1.000
20.000
78.000
0.0039
84828000
206.51.006.025
206.51.006.025
6.000
1.000
25.000
102.000
0.0049
84828000
206.51.006.030
206.51.006.030
6.000
1.000
30.000
126.000
0.0059
84828000
206.51.006.035
206.51.006.035
6.000
1.000
35.000
144.000
0.0069
84828000
206.51.008.015
206.51.008.015
8.000
1.000
15.000
70.000
0.0037
84828000
206.51.008.020
206.51.008.020
8.000
1.000
20.000
84.000
0.0048
84828000
206.51.008.025
206.51.008.025
8.000
1.000
25.000
112.000
0.0061
84828000
206.51.008.030
206.51.008.030
8.000
1.000
30.000
126.000
0.0072
84828000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D