目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2960.90. - 斜楔主动板, 钢,硬化处理, VDI 3357
FIBRO
标准件
导向元件
滑动元件
斜楔主动板
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d06/d06_09/2960_90.prj},{NB=2960.90.100.170.060},{DOC=2960_90_pdf},{B=100.000},{A=170.000},{S=60.000},{E=60.000},{T=45.000},{W=30.000},{L=127.860},{ZTC=84879090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
A
长度
[mm]
S
厚度
[mm]
E
[mm]
T
[mm]
W
角
[Grad]
L
[mm]
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2960.90.100.170.045
2960.90.100.170.045
100.000
170.000
45.000
60.000
30.000
20.000
143.370
4.733
84879090
2960.90.125.170.045
2960.90.125.170.045
125.000
170.000
45.000
85.000
30.000
20.000
143.370
6.005
84879090
2960.90.150.170.045
2960.90.150.170.045
150.000
170.000
45.000
110.000
30.000
20.000
143.370
7.278
84879090
2960.90.200.170.045
2960.90.200.170.045
200.000
170.000
45.000
160.000
30.000
20.000
143.370
9.824
84879090
2960.90.100.150.045
2960.90.100.150.045
100.000
150.000
45.000
60.000
30.000
30.000
127.860
4.125
84879090
2960.90.100.170.060
2960.90.100.170.060
100.000
170.000
60.000
60.000
45.000
30.000
127.860
6.051
84879090
2960.90.125.150.045
2960.90.125.150.045
125.000
150.000
45.000
85.000
30.000
30.000
127.860
5.245
84879090
2960.90.125.170.060
2960.90.125.170.060
125.000
170.000
60.000
85.000
45.000
30.000
127.860
7.690
84879090
2960.90.150.150.045
2960.90.150.150.045
150.000
150.000
45.000
110.000
30.000
30.000
127.860
6.366
84879090
2960.90.150.170.060
2960.90.150.170.060
150.000
170.000
60.000
110.000
45.000
30.000
127.860
9.329
84879090
2960.90.200.150.045
2960.90.200.150.045
200.000
150.000
45.000
160.000
30.000
30.000
127.860
8.608
84879090
2960.90.200.170.060
2960.90.200.170.060
200.000
170.000
60.000
160.000
45.000
30.000
127.860
12.607
84879090
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D