目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2965.82. - 单侧棱形滑块, 钢
FIBRO
标准件
导向元件
滑动元件
凹V导向装置/滑块
单侧导向滑块/滑块
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d06/d06_08/d06_08_11/2965-82.prj},{NB=2965.82.088.057.0200},{DOC=2965_82_pdf},{FORM=C},{L=200.000},{E=25.000},{E1=110.000},{ANZ=3},{E2=20.000},{TYP=3},{B=88.000},{H=57.000},{ZTC=84879090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
FORM
形状
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
ANZ
螺栓孔数量
ⁿ/ₐ
E2
[mm]
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2965.82.088.057.0150
2965.82.088.057.0150
B
150.000
30.000
60.000
2
15.000
88.000
57.000
4.550
84879090
2965.82.088.057.0200
2965.82.088.057.0200
C
200.000
25.000
110.000
3
20.000
88.000
57.000
6.066
84879090
2965.82.088.057.0250
2965.82.088.057.0250
A
250.000
25.000
80.000
3
20.000
88.000
57.000
7.583
84879090
2965.82.088.057.0300
2965.82.088.057.0300
A
300.000
30.000
100.000
3
20.000
88.000
57.000
9.100
84879090
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D