目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2962.85. - 滑板, 钢 带固态润滑剂
FIBRO
标准件
导向元件
滑动元件
滑板
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d06/d06_03/2962_85.prj},{NB=2962.85.080.20.0350},{DOC=2962_85_pdf},{ORDER=0350},{FORM=B},{B=80.000},{S=20.000},{A=350.000},{L1=40.000},{E=50.000},{E1=125.000},{E2=0.000},{E3=0.000},{ANZ=3},{D1=13.500},{D=20.000},{T=13.000},{TYP=2},{ZTC=84879090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
FORM
[mm]
B
宽度
[mm]
S
厚度
[mm]
A
长度
[mm]
L1
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
E3
[mm]
ANZ
螺栓孔数量
[mm]
D1
[mm]
D
[mm]
T
[mm]
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2962.85.050.20.0240
2962.85.050.20.0240
A
50.000
20.000
240.000
25.000
50.000
140.000
0.000
0.000
2
13.500
20.000
13.000
1.804
84879090
2962.85.050.20.0300
2962.85.050.20.0300
B
50.000
20.000
300.000
25.000
50.000
100.000
0.000
0.000
3
13.500
20.000
13.000
2.235
84879090
2962.85.050.20.0350
2962.85.050.20.0350
B
50.000
20.000
350.000
25.000
50.000
125.000
0.000
0.000
3
13.500
20.000
13.000
2.628
84879090
2962.85.080.20.0300
2962.85.080.20.0300
B
80.000
20.000
300.000
40.000
50.000
100.000
0.000
0.000
3
13.500
20.000
13.000
3.648
84879090
2962.85.080.20.0350
2962.85.080.20.0350
B
80.000
20.000
350.000
40.000
50.000
125.000
0.000
0.000
3
13.500
20.000
13.000
4.276
84879090
2962.85.080.20.0400
2962.85.080.20.0400
B
80.000
20.000
400.000
40.000
50.000
150.000
0.000
0.000
3
13.500
20.000
13.000
4.904
84879090
2962.85.080.20.0450
2962.85.080.20.0450
L
80.000
20.000
450.000
40.000
50.000
115.000
0.000
120.000
4
13.500
20.000
13.000
5.492
84879090
2962.85.080.20.0500
2962.85.080.20.0500
L
80.000
20.000
500.000
40.000
50.000
135.000
0.000
130.000
4
13.500
20.000
13.000
6.120
84879090
2962.85.125.20.0400
2962.85.125.20.0400
D
125.000
20.000
400.000
25.000
50.000
150.000
37.500
0.000
5
13.500
20.000
13.000
7.650
84879090
2962.85.125.20.0450
2962.85.125.20.0450
H
125.000
20.000
450.000
25.000
50.000
115.000
37.500
120.000
6
13.500
20.000
13.000
8.592
84879090
2962.85.125.20.0500
2962.85.125.20.0500
H
125.000
20.000
500.000
25.000
50.000
135.000
37.500
130.000
6
13.500
20.000
13.000
9.573
84879090
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D