目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2962.84.45. - 滑板, 钢, CNOMO
FIBRO
标准件
导向元件
滑动元件
滑板
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d06/d06_03/2962_84_45.prj},{NB=2962.84.45.050.17.250},{DOC=2962_84_45_pdf},{B=50.000},{A=250.000},{L1=38.000},{ANZSENK=3},{ANZGEW=3},{TYP=2.000},{ZTC=84879090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
FORM
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
A
长度
[mm]
L1
[mm]
ANZSENK
数量 螺栓下沉
ⁿ/ₐ
ANZGEW
数量 螺纹
ⁿ/ₐ
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2962.84.45.050.17.160
2962.84.45.050.17.160
A
50.000
160.000
38.000
2
2
0.993
84879090
2962.84.45.050.17.250
2962.84.45.050.17.250
B
50.000
250.000
38.000
3
3
1.557
84879090
2962.84.45.080.17.160
2962.84.45.080.17.160
A
80.000
160.000
68.000
2
2
1.634
84879090
2962.84.45.080.17.250
2962.84.45.080.17.250
B
80.000
250.000
68.000
3
3
2.558
84879090
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D