目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2960.44.45. - 滑板,钢 带油槽,CNOMO
FIBRO
标准件
导向元件
滑动元件
滑板
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d06/d06_03/2960_44_45.prj},{NB=2960.44.45.100.250},{DOC=2960_44_45_pdf},{FORM=E},{TYP=5},{B=100.000},{A=250.000},{E1=50.000},{E2=0.000},{E3=0.000},{E4=70.000},{E5=120.000},{E6=170.000},{E7=220.000},{E8=0.000},{E9=25.000},{E10=145.000},{ANZ=5},{ZTC=84879090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
FORM
形状
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
A
长度
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
E3
[mm]
E4
[mm]
E5
[mm]
E6
[mm]
E7
[mm]
E8
[mm]
E9
[mm]
ANZ
螺栓孔数量
ⁿ/ₐ
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2960.44.45.070.100
2960.44.45.070.100
A
70.000
100.000
20.000
0.000
0.000
70.000
0.000
0.000
0.000
0.000
10.000
2
1.068
84879090
2960.44.45.070.150
2960.44.45.070.150
B
70.000
150.000
10.000
20.000
0.000
70.000
120.000
0.000
0.000
0.000
10.000
3
1.605
84879090
2960.44.45.070.200
2960.44.45.070.200
D
70.000
200.000
20.000
0.000
0.000
70.000
120.000
170.000
0.000
0.000
10.000
4
2.143
84879090
2960.44.45.100.100
2960.44.45.100.100
I
100.000
100.000
30.000
50.000
0.000
45.000
70.000
0.000
0.000
0.000
25.000
3
1.523
84879090
2960.44.45.100.150
2960.44.45.100.150
C
100.000
150.000
50.000
0.000
0.000
45.000
95.000
120.000
0.000
0.000
25.000
4
2.307
84879090
2960.44.45.100.200
2960.44.45.100.200
D
100.000
200.000
50.000
0.000
0.000
70.000
120.000
170.000
0.000
0.000
25.000
4
3.132
84879090
2960.44.45.100.250
2960.44.45.100.250
E
100.000
250.000
50.000
0.000
0.000
70.000
120.000
170.000
220.000
0.000
25.000
5
3.916
84879090
2960.44.45.100.300
2960.44.45.100.300
F
100.000
300.000
50.000
0.000
0.000
70.000
120.000
170.000
220.000
270.000
25.000
6
4.701
84879090
2960.44.45.150.100
2960.44.45.150.100
G
150.000
100.000
25.000
75.000
100.000
70.000
0.000
0.000
0.000
0.000
50.000
4
2.307
84879090
2960.44.45.150.150
2960.44.45.150.150
H
150.000
150.000
25.000
75.000
100.000
45.000
95.000
120.000
0.000
0.000
50.000
4
3.544
84879090
2960.44.45.150.200
2960.44.45.150.200
D
150.000
200.000
100.000
0.000
0.000
70.000
120.000
170.000
0.000
0.000
50.000
4
4.780
84879090
2960.44.45.150.250
2960.44.45.150.250
E
150.000
250.000
100.000
0.000
0.000
70.000
120.000
170.000
220.000
0.000
50.000
5
5.977
84879090
2960.44.45.150.300
2960.44.45.150.300
F
150.000
300.000
100.000
0.000
0.000
70.000
120.000
170.000
220.000
270.000
50.000
6
7.174
84879090
2960.44.45.200.100
2960.44.45.200.100
G
200.000
100.000
50.000
100.000
150.000
70.000
0.000
0.000
0.000
0.000
75.000
4
3.132
84879090
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D