目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2960.32. - 滑板,带烧结层的钢材,VDI 3357
FIBRO
标准件
导向元件
滑动元件
滑板
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d06/d06_03/2960_32.prj},{NB=2960.32.050.160},{DOC=2960_32_pdf},{FORM=B},{B=50.000},{L1=160.000},{L2=25.000},{L3=135.000},{L4=0.000},{L5=0.000},{D=9.000},{D1=15.000},{T=9.000},{ANZ=2},{ZTC=84879059}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
FORM
形状
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
T
[mm]
ANZ
螺栓孔数量
ⁿ/ₐ
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2960.32.030.080
2960.32.030.080
B
30.000
80.000
25.000
55.000
0.000
0.000
9.000
15.000
9.000
2
0.198
84879059
2960.32.030.100
2960.32.030.100
B
30.000
100.000
25.000
75.000
0.000
0.000
9.000
15.000
9.000
2
0.255
84879059
2960.32.030.125
2960.32.030.125
B
30.000
125.000
25.000
100.000
0.000
0.000
9.000
15.000
9.000
2
0.325
84879059
2960.32.030.160
2960.32.030.160
B
30.000
160.000
25.000
135.000
0.000
0.000
9.000
15.000
9.000
2
0.424
84879059
2960.32.030.200
2960.32.030.200
B
30.000
200.000
25.000
175.000
0.000
0.000
9.000
15.000
9.000
2
0.537
84879059
2960.32.040.080
2960.32.040.080
B
40.000
80.000
25.000
55.000
0.000
0.000
9.000
15.000
9.000
2
0.273
84879059
2960.32.040.100
2960.32.040.100
B
40.000
100.000
25.000
75.000
0.000
0.000
9.000
15.000
9.000
2
0.349
84879059
2960.32.040.125
2960.32.040.125
B
40.000
125.000
25.000
100.000
0.000
0.000
9.000
15.000
9.000
2
0.443
84879059
2960.32.040.160
2960.32.040.160
B
40.000
160.000
25.000
135.000
0.000
0.000
9.000
15.000
9.000
2
0.575
84879059
2960.32.040.200
2960.32.040.200
B
40.000
200.000
25.000
175.000
0.000
0.000
9.000
15.000
9.000
2
0.726
84879059
2960.32.050.080
2960.32.050.080
B
50.000
80.000
25.000
55.000
0.000
0.000
9.000
15.000
9.000
2
0.349
84879059
2960.32.050.100
2960.32.050.100
B
50.000
100.000
25.000
75.000
0.000
0.000
9.000
15.000
9.000
2
0.443
84879059
2960.32.050.125
2960.32.050.125
B
50.000
125.000
25.000
100.000
0.000
0.000
9.000
15.000
9.000
2
0.561
84879059
2960.32.050.160
2960.32.050.160
B
50.000
160.000
25.000
135.000
0.000
0.000
9.000
15.000
9.000
2
0.726
84879059
2960.32.050.200
2960.32.050.200
B
50.000
200.000
25.000
175.000
0.000
0.000
9.000
15.000
9.000
2
0.914
84879059
2960.32.050.250
2960.32.050.250
C
50.000
250.000
25.000
85.000
165.000
225.000
9.000
15.000
9.000
4
1.122
84879059
2960.32.050.300
2960.32.050.300
C
50.000
300.000
25.000
105.000
195.000
275.000
9.000
15.000
9.000
4
1.357
84879059
2960.32.050.350
2960.32.050.350
C
50.000
350.000
25.000
125.000
225.000
325.000
9.000
15.000
9.000
4
1.593
84879059
2960.32.050.400
2960.32.050.400
C
50.000
400.000
25.000
145.000
255.000
375.000
9.000
15.000
9.000
4
1.828
84879059
2960.32.060.080
2960.32.060.080
B
60.000
80.000
25.000
55.000
0.000
0.000
9.000
15.000
9.000
2
0.424
84879059
2960.32.060.100
2960.32.060.100
B
60.000
100.000
25.000
75.000
0.000
0.000
9.000
15.000
9.000
2
0.537
84879059
2960.32.060.125
2960.32.060.125
B
60.000
125.000
25.000
100.000
0.000
0.000
9.000
15.000
9.000
2
0.679
84879059
2960.32.060.160
2960.32.060.160
B
60.000
160.000
25.000
135.000
0.000
0.000
9.000
15.000
9.000
2
0.876
84879059
2960.32.060.200
2960.32.060.200
B
60.000
200.000
25.000
175.000
0.000
0.000
9.000
15.000
9.000
2
1.102
84879059
2960.32.080.080
2960.32.080.080
B
80.000
80.000
25.000
55.000
0.000
0.000
9.000
15.000
9.000
2
0.575
84879059
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D