目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2960.31. - 滑板,带烧结层的钢材,VDI 3357
FIBRO
标准件
导向元件
滑动元件
滑板
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d06/d06_03/2960_31.prj},{NB=2960.31.100.350},{DOC=2960_31_pdf},{B=100.000},{L1=350.000},{L2=25.000},{L3=125.000},{L4=225.000},{L5=325.000},{D=13.500},{D1=20.000},{T=13.000},{ANZ=4},{ZTC=84879059}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
T
[mm]
ANZ
螺栓孔数量
ⁿ/ₐ
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2960.31.050.250
2960.31.050.250
50.000
250.000
25.000
85.000
165.000
225.000
13.500
20.000
13.000
4
1.803
84879059
2960.31.050.300
2960.31.050.300
50.000
300.000
25.000
105.000
195.000
275.000
13.500
20.000
13.000
4
2.195
84879059
2960.31.050.350
2960.31.050.350
50.000
350.000
25.000
125.000
225.000
325.000
13.500
20.000
13.000
4
2.588
84879059
2960.31.050.400
2960.31.050.400
50.000
400.000
25.000
145.000
255.000
375.000
13.500
20.000
13.000
4
2.980
84879059
2960.31.050.450
2960.31.050.450
50.000
450.000
25.000
165.000
285.000
425.000
13.500
20.000
13.000
4
3.373
84879059
2960.31.050.500
2960.31.050.500
50.000
500.000
25.000
175.000
325.000
475.000
13.500
20.000
13.000
4
3.765
84879059
2960.31.080.250
2960.31.080.250
80.000
250.000
25.000
85.000
165.000
225.000
13.500
20.000
13.000
4
2.980
84879059
2960.31.080.300
2960.31.080.300
80.000
300.000
25.000
105.000
195.000
275.000
13.500
20.000
13.000
4
3.608
84879059
2960.31.080.350
2960.31.080.350
80.000
350.000
25.000
125.000
225.000
325.000
13.500
20.000
13.000
4
4.236
84879059
2960.31.080.400
2960.31.080.400
80.000
400.000
25.000
145.000
255.000
375.000
13.500
20.000
13.000
4
4.864
84879059
2960.31.080.450
2960.31.080.450
80.000
450.000
25.000
165.000
285.000
425.000
13.500
20.000
13.000
4
5.492
84879059
2960.31.080.500
2960.31.080.500
80.000
500.000
25.000
175.000
325.000
475.000
13.500
20.000
13.000
4
6.120
84879059
2960.31.100.250
2960.31.100.250
100.000
250.000
25.000
85.000
165.000
225.000
13.500
20.000
13.000
4
3.765
84879059
2960.31.100.300
2960.31.100.300
100.000
300.000
25.000
105.000
195.000
275.000
13.500
20.000
13.000
4
4.550
84879059
2960.31.100.350
2960.31.100.350
100.000
350.000
25.000
125.000
225.000
325.000
13.500
20.000
13.000
4
5.335
84879059
2960.31.100.400
2960.31.100.400
100.000
400.000
25.000
145.000
255.000
375.000
13.500
20.000
13.000
4
6.120
84879059
2960.31.100.450
2960.31.100.450
100.000
450.000
25.000
165.000
285.000
425.000
13.500
20.000
13.000
4
6.905
84879059
2960.31.100.500
2960.31.100.500
100.000
500.000
25.000
175.000
325.000
475.000
13.500
20.000
13.000
4
7.690
84879059
2960.31.125.250
2960.31.125.250
125.000
250.000
25.000
85.000
165.000
225.000
13.500
20.000
13.000
4
4.747
84879059
2960.31.125.300
2960.31.125.300
125.000
300.000
25.000
105.000
195.000
275.000
13.500
20.000
13.000
4
5.728
84879059
2960.31.125.350
2960.31.125.350
125.000
350.000
25.000
125.000
225.000
325.000
13.500
20.000
13.000
4
6.709
84879059
2960.31.125.400
2960.31.125.400
125.000
400.000
25.000
145.000
255.000
375.000
13.500
20.000
13.000
4
7.690
84879059
2960.31.125.450
2960.31.125.450
125.000
450.000
25.000
165.000
285.000
425.000
13.500
20.000
13.000
4
8.672
84879059
2960.31.125.500
2960.31.125.500
125.000
500.000
25.000
175.000
325.000
475.000
13.500
20.000
13.000
4
9.653
84879059
2960.31.160.250
2960.31.160.250
160.000
250.000
25.000
85.000
165.000
225.000
13.500
20.000
13.000
4
6.120
84879059
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D