目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2960.88. - 滑板, 钢, VDI 3357
FIBRO
标准件
导向元件
滑动元件
滑板
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d06/d06_03/2960-88.prj},{NB=2960.88.060.225},{BC=2960.88.060.225},{DOC=2960_88_pdf},{FORM=A},{B=60.000},{A=225.000},{E=175.000},{E1=0.000},{E2=0.000},{ANZ=2},{ZTC=84879090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
FORM
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
A
长度
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
ANZ
螺栓孔数量
ⁿ/ₐ
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2960.88.030.080
2960.88.030.080
A
30.000
80.000
30.000
0.000
0.000
2
0.198
84879090
2960.88.030.100
2960.88.030.100
A
30.000
100.000
50.000
0.000
0.000
2
0.255
84879090
2960.88.030.125
2960.88.030.125
A
30.000
125.000
75.000
0.000
0.000
2
0.325
84879090
2960.88.030.160
2960.88.030.160
A
30.000
160.000
110.000
0.000
0.000
2
0.424
84879090
2960.88.030.200
2960.88.030.200
A
30.000
200.000
150.000
0.000
0.000
2
0.537
84879090
2960.88.040.080
2960.88.040.080
A
40.000
80.000
30.000
0.000
0.000
2
0.273
84879090
2960.88.040.100
2960.88.040.100
A
40.000
100.000
50.000
0.000
0.000
2
0.349
84879090
2960.88.040.125
2960.88.040.125
A
40.000
125.000
75.000
0.000
0.000
2
0.443
84879090
2960.88.040.160
2960.88.040.160
A
40.000
160.000
110.000
0.000
0.000
2
0.575
84879090
2960.88.040.200
2960.88.040.200
A
40.000
200.000
150.000
0.000
0.000
2
0.726
84879090
2960.88.040.225
2960.88.040.225
A
40.000
225.000
175.000
0.000
0.000
2
0.820
84879090
2960.88.040.240
2960.88.040.240
B
40.000
240.000
60.000
70.000
0.000
4
0.848
84879090
2960.88.040.250
2960.88.040.250
B
40.000
250.000
60.000
80.000
0.000
4
0.886
84879090
2960.88.040.260
2960.88.040.260
B
40.000
260.000
60.000
90.000
0.000
4
0.924
84879090
2960.88.040.280
2960.88.040.280
B
40.000
280.000
60.000
110.000
0.000
4
0.999
84879090
2960.88.050.080
2960.88.050.080
A
50.000
80.000
30.000
0.000
0.000
2
0.349
84879090
2960.88.050.100
2960.88.050.100
A
50.000
100.000
50.000
0.000
0.000
2
0.443
84879090
2960.88.050.125
2960.88.050.125
A
50.000
125.000
75.000
0.000
0.000
2
0.561
84879090
2960.88.050.160
2960.88.050.160
A
50.000
160.000
110.000
0.000
0.000
2
0.726
84879090
2960.88.050.180
2960.88.050.180
A
50.000
180.000
130.000
0.000
0.000
2
0.820
84879090
2960.88.050.200
2960.88.050.200
A
50.000
200.000
150.000
0.000
0.000
2
0.914
84879090
2960.88.050.225
2960.88.050.225
A
50.000
225.000
175.000
0.000
0.000
2
1.032
84879090
2960.88.050.240
2960.88.050.240
B
50.000
240.000
60.000
70.000
0.000
4
1.074
84879090
2960.88.050.250
2960.88.050.250
B
50.000
250.000
60.000
80.000
0.000
4
1.122
84879090
2960.88.050.260
2960.88.050.260
B
50.000
260.000
60.000
90.000
0.000
4
1.169
84879090
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D