目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2960.79. - 滑板, 带固态润滑剂的青铜, NAAMS
FIBRO
标准件
导向元件
滑动元件
滑板
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d06/d06_03/2960-79.prj},{NB=2960.79.100.200},{DOC=2960_79_pdf},{FORM=B},{B=100.000},{A=200.000},{L1=22.000},{L2=28.000},{L3=28.000},{E=40.000},{E1=0.000},{E2=95.000},{E3=25.000},{ANZ=3},{TYP=2},{ZTC=84879090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
FORM
[mm]
B
宽度
[mm]
A
长度
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
E3
[mm]
ANZ
螺栓孔数量
ⁿ/ₐ
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2960.79.050.100
2960.79.050.100
A
50.000
100.000
25.000
0.000
0.000
30.000
0.000
0.000
30.000
2
0.737
84879090
2960.79.050.150
2960.79.050.150
A
50.000
150.000
25.000
0.000
0.000
30.000
0.000
0.000
80.000
2
1.147
84879090
2960.79.050.200
2960.79.050.200
A
50.000
200.000
25.000
0.000
0.000
40.000
0.000
0.000
120.000
2
1.557
84879090
2960.79.080.100
2960.79.080.100
A
80.000
100.000
20.000
0.000
40.000
30.000
0.000
0.000
30.000
2
1.229
84879090
2960.79.080.150
2960.79.080.150
A
80.000
150.000
20.000
0.000
40.000
30.000
0.000
0.000
80.000
2
1.885
84879090
2960.79.080.200
2960.79.080.200
A
80.000
200.000
20.000
0.000
40.000
40.000
0.000
0.000
120.000
2
2.541
84879090
2960.79.080.250
2960.79.080.250
A
80.000
250.000
20.000
0.000
40.000
40.000
0.000
0.000
170.000
2
3.197
84879090
2960.79.080.315
2960.79.080.315
B
80.000
315.000
20.000
20.000
20.000
40.000
0.000
210.000
25.000
3
4.008
84879090
2960.79.100.050
2960.79.100.050
D
100.000
50.000
22.000
0.000
56.000
14.000
0.000
0.000
13.000
2
0.737
84879090
2960.79.100.080
2960.79.100.080
D
100.000
80.000
22.000
0.000
56.000
30.000
0.000
0.000
20.000
2
1.229
84879090
2960.79.100.100
2960.79.100.100
A
100.000
100.000
22.000
0.000
56.000
30.000
0.000
0.000
30.000
2
1.557
84879090
2960.79.100.150
2960.79.100.150
A
100.000
150.000
22.000
0.000
56.000
30.000
0.000
0.000
80.000
2
2.377
84879090
2960.79.100.200
2960.79.100.200
B
100.000
200.000
22.000
28.000
28.000
40.000
0.000
95.000
25.000
3
3.155
84879090
2960.79.100.250
2960.79.100.250
B
100.000
250.000
22.000
28.000
28.000
40.000
0.000
145.000
25.000
3
3.975
84879090
2960.79.100.315
2960.79.100.315
B
100.000
315.000
22.000
28.000
28.000
40.000
0.000
210.000
25.000
3
5.041
84879090
2960.79.125.080
2960.79.125.080
D
125.000
80.000
25.000
0.000
75.000
30.000
0.000
0.000
20.000
2
1.557
84879090
2960.79.125.100
2960.79.125.100
A
125.000
100.000
25.000
0.000
75.000
30.000
0.000
0.000
30.000
2
1.967
84879090
2960.79.125.150
2960.79.125.150
A
125.000
150.000
25.000
0.000
75.000
30.000
0.000
0.000
80.000
2
2.992
84879090
2960.79.125.200
2960.79.125.200
B
125.000
200.000
25.000
37.000
38.000
40.000
0.000
95.000
25.000
3
3.975
84879090
2960.79.125.250
2960.79.125.250
B
125.000
250.000
25.000
37.000
38.000
40.000
0.000
145.000
25.000
3
5.000
84879090
2960.79.125.315
2960.79.125.315
C
125.000
315.000
25.000
0.000
75.000
40.000
25.000
185.000
25.000
4
6.291
84879090
2960.79.160.100
2960.79.160.100
A
160.000
100.000
30.000
0.000
100.000
30.000
0.000
0.000
30.000
2
2.541
84879090
2960.79.160.150
2960.79.160.150
A
160.000
150.000
30.000
0.000
100.000
30.000
0.000
0.000
80.000
2
3.853
84879090
2960.79.160.200
2960.79.160.200
B
160.000
200.000
30.000
50.000
50.000
40.000
0.000
95.000
25.000
3
5.123
84879090
2960.79.160.250
2960.79.160.250
C
160.000
250.000
30.000
0.000
100.000
40.000
25.000
120.000
25.000
4
6.393
84879090
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D