目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2960.74. - 滑板, 带固态润滑剂的青铜, AFNOR/ISO 9183-2
FIBRO
标准件
导向元件
滑动元件
滑板
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d06/d06_03/2960-74.prj},{NB=2960.74.100.250},{DOC=2960_74_pdf},{FORM=E},{B=100.000},{A=250.000},{E=50.000},{E1=50.000},{E2=0.000},{E3=0.000},{E4=0.000},{ANZ=5},{TYP=5},{ZTC=84879090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
FORM
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
A
长度
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
E3
[mm]
E4
[mm]
ANZ
螺栓孔数量
ⁿ/ₐ
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2960.74.070.100
2960.74.070.100
A
70.000
100.000
50.000
20.000
0.000
0.000
0.000
2
1.067
84879090
2960.74.070.150
2960.74.070.150
B
70.000
150.000
50.000
10.000
20.000
0.000
0.000
3
1.600
84879090
2960.74.070.200
2960.74.070.200
D
70.000
200.000
50.000
20.000
0.000
0.000
0.000
4
2.133
84879090
2960.74.100.100
2960.74.100.100
I
100.000
100.000
0.000
30.000
20.000
0.000
25.000
3
1.518
84879090
2960.74.100.150
2960.74.100.150
C
100.000
150.000
25.000
50.000
0.000
50.000
0.000
4
2.297
84879090
2960.74.100.200
2960.74.100.200
D
100.000
200.000
50.000
50.000
0.000
0.000
0.000
4
3.117
84879090
2960.74.100.250
2960.74.100.250
E
100.000
250.000
50.000
50.000
0.000
0.000
0.000
5
3.896
84879090
2960.74.100.300
2960.74.100.300
F
100.000
300.000
50.000
50.000
0.000
0.000
0.000
6
4.676
84879090
2960.74.150.100
2960.74.150.100
G
150.000
100.000
0.000
25.000
50.000
50.000
0.000
4
2.297
84879090
2960.74.150.150
2960.74.150.150
H
150.000
150.000
0.000
25.000
50.000
0.000
0.000
4
3.527
84879090
2960.74.150.200
2960.74.150.200
D
150.000
200.000
50.000
100.000
0.000
0.000
0.000
4
4.757
84879090
2960.74.150.250
2960.74.150.250
E
150.000
250.000
50.000
100.000
0.000
0.000
0.000
5
5.946
84879090
2960.74.150.300
2960.74.150.300
F
150.000
300.000
50.000
100.000
0.000
0.000
0.000
6
7.136
84879090
2960.74.200.100
2960.74.200.100
G
200.000
100.000
0.000
50.000
50.000
50.000
0.000
4
3.117
84879090
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D