目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2960.72. - 滑板, 小规格, 带固态润滑剂的青铜
FIBRO
标准件
导向元件
滑动元件
滑板
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d06/d06_03/2960-72.prj},{NB=2960.72.038.100},{DOC=2960_72_pdf},{FORM=A},{B=38.000},{A=100.000},{S=5.000},{L1=15.000},{E=70.000},{E1=0.000},{D=9.000},{T=5.000},{ANZ=2},{ZTC=84879090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
FORM
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
A
长度
[mm]
S
厚度
[mm]
L1
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
D
[mm]
T
[mm]
ANZ
螺栓孔数量
ⁿ/ₐ
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2960.72.018.050
2960.72.018.050
A
18.000
50.000
5.000
15.000
20.000
0.000
6.500
4.000
2
0.034
84879090
2960.72.018.075
2960.72.018.075
A
18.000
75.000
5.000
15.000
45.000
0.000
6.500
4.000
2
0.053
84879090
2960.72.018.100
2960.72.018.100
A
18.000
100.000
5.000
15.000
70.000
0.000
6.500
4.000
2
0.071
84879090
2960.72.018.150
2960.72.018.150
B
18.000
150.000
5.000
15.000
60.000
0.000
6.500
4.000
3
0.103
84879090
2960.72.028.050
2960.72.028.050
A
28.000
50.000
5.000
15.000
20.000
0.000
9.000
5.000
2
0.052
84879090
2960.72.028.075
2960.72.028.075
A
28.000
75.000
5.000
15.000
45.000
0.000
9.000
5.000
2
0.081
84879090
2960.72.028.100
2960.72.028.100
A
28.000
100.000
5.000
15.000
70.000
0.000
9.000
5.000
2
0.110
84879090
2960.72.028.150
2960.72.028.150
B
28.000
150.000
5.000
15.000
60.000
0.000
9.000
5.000
3
0.164
84879090
2960.72.038.050
2960.72.038.050
A
38.000
50.000
5.000
15.000
20.000
0.000
9.000
5.000
2
0.073
84879090
2960.72.038.075
2960.72.038.075
A
38.000
75.000
5.000
15.000
45.000
0.000
9.000
5.000
2
0.112
84879090
2960.72.038.100
2960.72.038.100
A
38.000
100.000
5.000
15.000
70.000
0.000
9.000
5.000
2
0.151
84879090
2960.72.038.150
2960.72.038.150
B
38.000
150.000
5.000
15.000
60.000
0.000
9.000
5.000
3
0.226
84879090
2960.72.048.075
2960.72.048.075
A
48.000
75.000
5.000
15.000
45.000
0.000
9.000
5.000
2
0.142
84879090
2960.72.048.100
2960.72.048.100
A
48.000
100.000
5.000
15.000
70.000
0.000
9.000
5.000
2
0.192
84879090
2960.72.048.125
2960.72.048.125
A
48.000
125.000
5.000
15.000
95.000
0.000
9.000
5.000
2
0.241
84879090
2960.72.048.150
2960.72.048.150
B
48.000
150.000
5.000
15.000
60.000
0.000
9.000
5.000
3
0.287
84879090
2960.72.075.075
2960.72.075.075
C
75.000
75.000
5.000
15.000
45.000
45.000
9.000
5.000
4
0.220
84879090
2960.72.075.100
2960.72.075.100
C
75.000
100.000
5.000
15.000
70.000
45.000
9.000
5.000
4
0.297
84879090
2960.72.075.125
2960.72.075.125
C
75.000
125.000
5.000
15.000
95.000
45.000
9.000
5.000
4
0.374
84879090
2960.72.075.150
2960.72.075.150
D
75.000
150.000
5.000
15.000
60.000
45.000
9.000
5.000
6
0.446
84879090
2960.72.100.100
2960.72.100.100
C
100.000
100.000
5.000
15.000
70.000
70.000
9.000
5.000
4
0.400
84879090
2960.72.100.125
2960.72.100.125
C
100.000
125.000
5.000
15.000
95.000
70.000
9.000
5.000
4
0.502
84879090
2960.72.100.150
2960.72.100.150
D
100.000
150.000
5.000
15.000
60.000
70.000
9.000
5.000
6
0.599
84879090
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D