目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2960.71. - 滑板, 带固态润滑剂的青铜, VDI 3357 / ISO 9183-1
FIBRO
标准件
导向元件
滑动元件
滑板
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d06/d06_03/2960-71.prj},{NB=2960.71.100.160},{DOC=2960_71_pdf},{FORM=B},{B=100.000},{A=160.000},{L1=25.000},{E=110.000},{E1=0.000},{D=13.500},{D1=20.000},{T=13.000},{AB=2},{TYP=1},{ZTC=84879090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
FORM
形状
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
A
长度
[mm]
L1
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
T
[mm]
AB
螺栓孔数量
ⁿ/ₐ
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2960.71.050.080
2960.71.050.080
B
50.000
80.000
25.000
30.000
0.000
9.000
15.000
9.000
2
0.618
84879090
2960.71.050.100
2960.71.050.100
B
50.000
100.000
25.000
50.000
0.000
13.500
20.000
13.000
2
0.737
84879090
2960.71.050.125
2960.71.050.125
B
50.000
125.000
25.000
75.000
0.000
13.500
20.000
13.000
2
0.942
84879090
2960.71.050.160
2960.71.050.160
B
50.000
160.000
25.000
110.000
0.000
13.500
20.000
13.000
2
1.229
84879090
2960.71.050.200
2960.71.050.200
B
50.000
200.000
25.000
150.000
0.000
13.500
20.000
13.000
2
1.557
84879090
2960.71.080.050
2960.71.080.050
D
80.000
50.000
25.000
0.000
30.000
9.000
15.000
9.000
2
0.618
84879090
2960.71.080.080
2960.71.080.080
B
80.000
80.000
25.000
30.000
0.000
13.500
20.000
13.000
2
0.966
84879090
2960.71.080.100
2960.71.080.100
B
80.000
100.000
25.000
50.000
0.000
13.500
20.000
13.000
2
1.229
84879090
2960.71.080.125
2960.71.080.125
B
80.000
125.000
25.000
75.000
0.000
13.500
20.000
13.000
2
1.557
84879090
2960.71.080.160
2960.71.080.160
B
80.000
160.000
25.000
110.000
0.000
13.500
20.000
13.000
2
2.016
84879090
2960.71.080.200
2960.71.080.200
B
80.000
200.000
25.000
150.000
0.000
13.500
20.000
13.000
2
2.541
84879090
2960.71.080.250
2960.71.080.250
B
80.000
250.000
40.000
170.000
0.000
13.500
20.000
13.000
2
3.197
84879090
2960.71.080.315
2960.71.080.315
B
80.000
315.000
40.000
235.000
0.000
13.500
20.000
13.000
2
4.049
84879090
2960.71.100.050
2960.71.100.050
D
100.000
50.000
25.000
0.000
50.000
13.500
20.000
13.000
2
0.737
84879090
2960.71.100.080
2960.71.100.080
D
100.000
80.000
40.000
0.000
50.000
13.500
20.000
13.000
2
1.229
84879090
2960.71.100.100
2960.71.100.100
B
100.000
100.000
25.000
50.000
0.000
13.500
20.000
13.000
2
1.557
84879090
2960.71.100.125
2960.71.100.125
B
100.000
125.000
25.000
75.000
0.000
13.500
20.000
13.000
2
1.967
84879090
2960.71.100.160
2960.71.100.160
B
100.000
160.000
25.000
110.000
0.000
13.500
20.000
13.000
2
2.541
84879090
2960.71.100.200
2960.71.100.200
B
100.000
200.000
25.000
150.000
0.000
13.500
20.000
13.000
2
3.197
84879090
2960.71.100.250
2960.71.100.250
B
100.000
250.000
40.000
170.000
0.000
13.500
20.000
13.000
2
4.017
84879090
2960.71.100.315
2960.71.100.315
B
100.000
315.000
40.000
235.000
0.000
13.500
20.000
13.000
2
5.083
84879090
2960.71.125.050
2960.71.125.050
D
125.000
50.000
25.000
0.000
75.000
13.500
20.000
13.000
2
0.942
84879090
2960.71.125.080
2960.71.125.080
D
125.000
80.000
40.000
0.000
75.000
13.500
20.000
13.000
2
1.557
84879090
2960.71.125.100
2960.71.125.100
G
125.000
100.000
25.000
50.000
75.000
13.500
20.000
13.000
3
1.925
84879090
2960.71.125.125
2960.71.125.125
G
125.000
125.000
25.000
75.000
75.000
13.500
20.000
13.000
3
2.437
84879090
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D