目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2961.77. - 平导板, 带固态润滑剂的青铜
FIBRO
标准件
导向元件
滑动元件
平导板
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d06/d06_02/2961_77.prj},{NB=2961.77.040.006.500},{DOC=2961_77_pdf},{B=40.000},{S=6.000},{L=500.000},{ZTC=84879090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
S
厚度
[mm]
L
长度
[mm]
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2961.77.025.006.500
2961.77.025.006.500
25.000
6.000
500.000
0.615
84879090
2961.77.040.006.500
2961.77.040.006.500
40.000
6.000
500.000
0.984
84879090
2961.77.063.008.500
2961.77.063.008.500
63.000
8.000
500.000
2.066
84879090
2961.77.080.010.500
2961.77.080.010.500
80.000
10.000
500.000
3.280
84879090
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D