目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2081.85. - 带凸缘的导套,有青铜涂层, ISO 9448-6
FIBRO
标准件
导向元件
导向轴套
带凸缘
bronze-coated
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d05/d05_02/d05_02_04/2081_85_asmtab.prj},{NB=2081.85.032},{DOC=2081_85_pdf},{D1=32.000},{TOL=+0.004/+0.015},{D3=48.000},{D4=48.000},{D5=56.000},{D6=67.000},{D7=79.700},{A=24.400},{A1=36.400},{L1=42.000},{L2=30.000},{L3=12.000},{K=3.000},{PPATH=d05_02_04_99/2081_85_asmsbl.prj},{ZTC=84879090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
D1
导向直径
[mm]
TOL
公差
[mm]
D3
安装直径
[mm]
D4
[mm]
D5
外径
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
L1
总长度
[mm]
L2
安装长度
[mm]
L3
[mm]
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2081.85.019
2081.85.019
19.000
+0.003/+0.012
32.000
32.000
40.000
52.000
65.700
20.900
30.300
35.000
23.000
12.000
0.164
84879090
2081.85.020
2081.85.020
20.000
+0.003/+0.012
32.000
32.000
40.000
52.000
65.700
20.900
30.300
35.000
23.000
12.000
0.156
84879090
2081.85.024
2081.85.024
24.000
+0.003/+0.012
40.000
40.000
48.000
60.000
72.700
22.700
33.400
35.000
23.000
12.000
0.247
84879090
2081.85.025
2081.85.025
25.000
+0.003/+0.012
40.000
40.000
48.000
60.000
72.700
22.700
33.400
35.000
23.000
12.000
0.236
84879090
2081.85.030
2081.85.030
30.000
+0.004/+0.015
48.000
48.000
56.000
67.000
79.700
24.400
36.400
42.000
30.000
12.000
0.394
84879090
2081.85.032
2081.85.032
32.000
+0.004/+0.015
48.000
48.000
56.000
67.000
79.700
24.400
36.400
42.000
30.000
12.000
0.362
84879090
2081.85.038
2081.85.038
38.000
+0.004/+0.015
58.000
58.000
66.000
77.000
89.700
35.300
35.300
52.000
37.000
15.000
0.652
84879090
2081.85.040
2081.85.040
40.000
+0.004/+0.015
58.000
58.000
66.000
77.000
89.700
35.300
35.300
52.000
37.000
15.000
0.602
84879090
2081.85.048
2081.85.048
48.000
+0.004/+0.015
70.000
70.000
80.000
91.000
103.700
40.200
40.200
65.000
47.000
18.000
1.095
84879090
2081.85.050
2081.85.050
50.000
+0.004/+0.015
70.000
70.000
80.000
91.000
103.700
40.200
40.200
65.000
47.000
18.000
1.017
84879090
2081.85.060
2081.85.060
60.000
+0.005/+0.018
85.000
85.000
95.000
106.000
118.700
45.500
45.500
80.000
60.000
20.000
1.854
84879090
2081.85.063
2081.85.063
63.000
+0.005/+0.018
85.000
85.000
95.000
106.000
118.700
45.500
45.500
80.000
60.000
20.000
1.672
84879090
2081.85.080
2081.85.080
80.000
+0.005/+0.018
105.000
105.000
118.000
129.000
141.000
54.400
54.400
80.000
60.000
20.000
2.387
84879090
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D