目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
206.54. - 球导向套,小规格
FIBRO
标准件
导向元件
导向轴套
光滑的
Ball bearing guide
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d05/d05_01/d05_01_02/206-54.prj},{NB=206.54.004.010},{DOC=206_54_pdf},{D1=4.000},{L1=10},{D2=6.000},{D3=8.000},{ZTC=84828000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
D1
导向直径
[mm]
D2
内径
[mm]
D3
安装直径
[mm]
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
206.54.003.010
206.54.003.010
3.000
5.000
7.000
0.001
84828000
206.54.004.010
206.54.004.010
4.000
6.000
8.000
0.002
84828000
206.54.005.010
206.54.005.010
5.000
7.000
10.000
0.003
84828000
206.54.006.015
206.54.006.015
6.000
8.000
11.000
0.005
84828000
206.54.008.015
206.54.008.015
8.000
10.000
14.000
0.009
84828000
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D