目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2031.38. - 导向轴承, 结构高度低, 烧结导向
FIBRO
标准件
导向元件
柱块
Rectangular
Guide bearings
Sintered guide
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d04/d04_01/d04_01_02/d04_01_02_02/2031-38.prj},{NB=2031.38.030.10},{DOC=2031_38_pdf},{D1=30.000},{TOL=10},{D3=62.000},{D4=11.000},{A=115.000},{B=65.000},{E1=83.000},{E2=34.000},{H=23.000},{H1=60.000},{D2=48.000},{C=4.000},{ZTC=82073010}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
D1
导向直径
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
A
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
H
[mm]
H1
高度
[mm]
D2
[mm]
C
[mm]
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2031.38.015.10
2031.38.015.10
15.000
32.000
7.000
70.000
35.000
53.000
19.000
16.000
30.000
28.000
1.000
0.310
82073010
2031.38.016.10
2031.38.016.10
16.000
32.000
7.000
70.000
35.000
53.000
19.000
16.000
30.000
28.000
1.000
0.304
82073010
2031.38.019.10
2031.38.019.10
19.000
42.000
9.000
85.000
45.000
64.000
24.000
16.000
37.000
32.000
2.000
0.549
82073010
2031.38.020.10
2031.38.020.10
20.000
42.000
9.000
85.000
45.000
64.000
24.000
16.000
37.000
32.000
2.000
0.541
82073010
2031.38.024.10
2031.38.024.10
24.000
47.000
9.000
90.000
50.000
68.000
28.000
20.000
47.000
34.700
2.000
0.801
82073010
2031.38.025.10
2031.38.025.10
25.000
47.000
9.000
90.000
50.000
68.000
28.000
20.000
47.000
34.700
2.000
0.788
82073010
2031.38.030.10
2031.38.030.10
30.000
62.000
11.000
115.000
65.000
83.000
34.000
23.000
60.000
48.000
4.000
1.685
82073010
2031.38.032.10
2031.38.032.10
32.000
62.000
11.000
115.000
65.000
83.000
34.000
23.000
60.000
48.000
4.000
1.643
82073010
2031.38.038.10
2031.38.038.10
38.000
77.000
14.000
130.000
80.000
95.000
45.000
28.000
77.000
58.000
4.000
3.007
82073010
2031.38.040.10
2031.38.040.10
40.000
77.000
14.000
130.000
80.000
95.000
45.000
28.000
77.000
58.000
4.000
2.939
82073010
2031.38.048.10
2031.38.048.10
48.000
93.000
18.000
160.000
96.000
118.000
55.000
33.000
95.000
70.000
4.000
5.238
82073010
2031.38.050.10
2031.38.050.10
50.000
93.000
18.000
160.000
96.000
118.000
55.000
33.000
95.000
70.000
4.000
5.132
82073010
2031.38.060.10
2031.38.060.10
60.000
107.000
18.000
180.000
110.000
132.000
62.000
33.000
120.000
85.000
4.000
7.704
82073010
2031.38.063.10
2031.38.063.10
63.000
107.000
18.000
180.000
110.000
132.000
62.000
33.000
120.000
85.000
4.000
7.452
82073010
2031.38.080.10
2031.38.080.10
80.000
127.000
22.000
215.000
130.000
160.000
75.000
38.000
120.000
95.700
4.000
10.438
82073010
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D