目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2032.02. - 大型模具的导柱支承轴承
FIBRO
标准件
导向元件
柱块
Rectangular
Retaining bearings
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d04/d04_01/d04_01_01/2032-02.prj},{NB=2032.02.080},{DOC=2032_02_pdf},{D1=80.000},{D6=22.000},{D7=33.000},{A=215.000},{B=145.000},{E1=160.000},{E2=75.000},{H1=100.000},{H2=66.000},{ZTC=82073010}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
D1
导向直径
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
A
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
[mm]
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2032.02.050
2032.02.050
50.000
17.500
26.000
160.000
100.000
118.000
55.000
70.000
40.000
6.939
82073010
2032.02.063
2032.02.063
63.000
17.500
26.000
180.000
125.000
132.000
62.000
80.000
50.000
11.341
82073010
2032.02.080
2032.02.080
80.000
22.000
33.000
215.000
145.000
160.000
75.000
100.000
66.000
18.902
82073010
2032.02.100
2032.02.100
100.000
22.000
33.000
230.000
170.000
168.000
110.000
125.000
86.000
28.708
82073010
2032.02.125
2032.02.125
125.000
26.000
40.000
270.000
205.000
203.000
142.000
140.000
112.000
44.564
82073010
2032.02.160
2032.02.160
160.000
26.000
40.000
315.000
250.000
243.000
170.000
180.000
152.000
79.547
82073010
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D