目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2031.01. - 固定轴承
FIBRO
标准件
导向元件
柱块
Rectangular
Retaining bearings
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d04/d04_01/d04_01_01/2031-01.prj},{NB=2031.01.030},{DOC=2031_01_pdf},{D1=30.000},{D3=65.000},{A=115.000},{B=65.000},{H=25.000},{H1=60.000},{ZTC=82073010}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
D1
导向直径
[mm]
D3
[mm]
A
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
H
[mm]
H1
高度
[mm]
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2031.01.015
2031.01.015
15.000
35.000
70.000
35.000
18.000
30.000
0.365
82073010
2031.01.016
2031.01.016
16.000
35.000
70.000
35.000
18.000
30.000
0.360
82073010
2031.01.019
2031.01.019
19.000
45.000
85.000
45.000
18.000
37.000
0.642
82073010
2031.01.020
2031.01.020
20.000
45.000
85.000
45.000
18.000
37.000
0.634
82073010
2031.01.024
2031.01.024
24.000
50.000
90.000
50.000
22.000
47.000
0.919
82073010
2031.01.025
2031.01.025
25.000
50.000
90.000
50.000
22.000
47.000
0.906
82073010
2031.01.030
2031.01.030
30.000
65.000
115.000
65.000
25.000
60.000
1.889
82073010
2031.01.032
2031.01.032
32.000
65.000
115.000
65.000
25.000
60.000
1.847
82073010
2031.01.038
2031.01.038
38.000
80.000
130.000
80.000
30.000
77.000
3.341
82073010
2031.01.040
2031.01.040
40.000
80.000
130.000
80.000
30.000
77.000
3.273
82073010
2031.01.048
2031.01.048
48.000
96.000
160.000
96.000
35.000
95.000
5.799
82073010
2031.01.050
2031.01.050
50.000
96.000
160.000
96.000
35.000
95.000
5.693
82073010
2031.01.060
2031.01.060
60.000
110.000
180.000
110.000
35.000
120.000
8.419
82073010
2031.01.063
2031.01.063
63.000
110.000
180.000
110.000
35.000
120.000
8.167
82073010
2031.01.080
2031.01.080
80.000
130.000
215.000
130.000
40.000
120.000
11.429
82073010
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D