目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2021.28. - 带凸缘的导向柱
FIBRO
标准件
导向元件
更换用导向柱
with collar
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d02/d02_01/2021_28_asmtab.prj},{NB=2021.28.030.112},{DOC=2021_28_pdf},{D1=30.000},{L1=112},{D2=30.000},{D3=40.000},{D6=51.000},{D7=63.700},{A=20.400},{A1=29.500},{M=8.000},{MN=M8},{L2=37.000},{L3=6.000},{DK=6.800},{LG=20.000},{R1=5.000},{SD=32.000},{PPATH=d02_01_99/2021_28_asmsbl.prj},{ZTC=84879090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
D1
导向直径
[mm]
D2
安装直径
[mm]
D3
Collar diameter
[mm]
D6
Teilkreis Haltestücke
[mm]
M
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
DK
[mm]
LG
[mm]
R1
[mm]
SD
Haltescheiben Durchmesser
[mm]
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2021.28.015.100
2021.28.015.100
15.000
15.000
22.000
33.000
8.000
20.000
4.000
6.800
20.000
2.000
16.000
0.166
84879090
2021.28.016.100
2021.28.016.100
16.000
16.000
22.000
33.000
8.000
20.000
4.000
6.800
20.000
2.000
16.000
0.189
84879090
2021.28.019.100
2021.28.019.100
19.000
19.000
25.000
36.000
8.000
23.000
4.000
6.800
20.000
3.000
20.000
0.274
84879090
2021.28.020.100
2021.28.020.100
20.000
20.000
25.000
36.000
8.000
23.000
4.000
6.800
20.000
3.000
20.000
0.303
84879090
2021.28.024.100
2021.28.024.100
24.000
24.000
32.000
43.000
8.000
30.000
6.000
6.800
20.000
5.000
25.000
0.461
84879090
2021.28.025.100
2021.28.025.100
25.000
25.000
32.000
43.000
8.000
30.000
6.000
6.800
20.000
5.000
25.000
0.501
84879090
2021.28.030.112
2021.28.030.112
30.000
30.000
40.000
51.000
8.000
37.000
6.000
6.800
20.000
5.000
32.000
0.826
84879090
2021.28.032.112
2021.28.032.112
32.000
32.000
40.000
51.000
8.000
37.000
6.000
6.800
20.000
5.000
32.000
0.940
84879090
2021.28.038.125
2021.28.038.125
38.000
38.000
50.000
61.000
8.000
37.000
6.000
6.800
20.000
5.000
40.000
1.442
84879090
2021.28.040.125
2021.28.040.125
40.000
40.000
50.000
61.000
8.000
37.000
6.000
6.800
20.000
5.000
40.000
1.597
84879090
2021.28.048.140
2021.28.048.140
48.000
48.000
63.000
74.000
8.000
47.000
8.000
6.800
20.000
5.000
50.000
2.655
84879090
2021.28.050.140
2021.28.050.140
50.000
50.000
63.000
74.000
8.000
47.000
8.000
6.800
20.000
5.000
50.000
2.881
84879090
2021.28.060.160
2021.28.060.160
60.000
60.000
80.000
91.000
8.000
47.000
8.000
6.800
20.000
5.000
63.000
4.592
84879090
2021.28.063.160
2021.28.063.160
63.000
63.000
80.000
91.000
8.000
47.000
8.000
6.800
20.000
5.000
63.000
5.063
84879090
2021.28.080.200
2021.28.080.200
80.000
80.000
95.000
106.000
12.000
60.000
8.000
10.200
20.000
5.000
80.000
10.254
84879090
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D