目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
202.61. - 带凸缘的导向柱
FIBRO
标准件
导向元件
更换用导向柱
with collar
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d02/d02_01/202-61.prj},{NB=202.61.012.041.074},{DOC=202_61_pdf},{D1=12.000},{D2=15.900},{D3=12.020},{L=115.000},{L1=41.000},{L2=74.000},{ZTC=84879090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
D1
导向直径
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L
长度
[mm]
L1
含肩部长度(短侧)
[mm]
L2
至肩部长度(长侧)
[mm]
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
202.61.012.041.074
202.61.012.041.074
12.000
15.900
12.020
115.000
41.000
74.000
0.106
84879090
202.61.015.044.080
202.61.015.044.080
15.000
23.500
15.020
124.000
44.000
80.000
0.190
84879090
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D