目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2061.48. - 卡圈
FIBRO
标准件
导向元件
导向柱
大型工具 / 汽车标准
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d01/d01_08/2061_48.prj},{NB=2061.48.063},{DOC=2061_48_pdf},{NENN=063},{DS=63.000},{D8=65,3},{S=1.500},{B3=2.300},{B1=2.000},{L7=15.000},{D7=66.000},{L6=80.000},{GEW=0.005},{ZTC=82073010}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
NENN
额定尺寸
ⁿ/ₐ
DS
柱直径
[mm]
D8
外径
[mm]
S
[mm]
B3
[mm]
B1
[mm]
L7
[mm]
D7
[mm]
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2061.48.040
2061.48.040
040
40.000
41,8
1.500
2.300
2.000
15.000
43.000
0.003
82073010
2061.48.050
2061.48.050
050
50.000
51,8
1.500
2.300
2.000
15.000
53.000
0.004
82073010
2061.48.063
2061.48.063
063
63.000
65,3
1.500
2.300
2.000
15.000
66.000
0.005
82073010
2061.48.080
2061.48.080
080
80.000
82,6
2.000
2.800
2.100
21.000
83.200
0.010
82073010
2061.48.100
2061.48.100
100
100.000
103,3
2.500
3.400
2.600
31.000
103.800
0.019
82073010
2061.48.125
2061.48.125
125
125.000
126,6
2.500
3.400
2.600
31.000
128.800
0.024
82073010
2061.48.160
2061.48.160
160
160.000
164,3
2.500
4.000
2.600
31.000
164.300
0.037
82073010
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D