目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2022.17. - 带槽导向柱,根据 VW
FIBRO
标准件
导向元件
导向柱
大型工具 / 汽车标准
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d01/d01_08/2022_17.prj},{NB=2022.17.040.140},{DOC=2022_17_pdf},{D1=40.000},{D2=40.000},{D5=0.000},{R=2.000},{R3=2.000},{L2=8.000},{L5=56.000},{L6=4.000},{L7=10.000},{T=4.000},{E2=29.500},{L1=140},{SP=4},{ZTC=84879090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
D1
导向直径
[mm]
D2
安装直径
[mm]
D5
[mm]
R
[mm]
R3
[mm]
L2
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
T
[mm]
E2
[mm]
SP
Sicherungsplatte Typ
[mm]
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2022.17.025.125
2022.17.025.125
25.000
25.000
0.000
2.000
1.000
8.000
40.000
4.000
7.000
3.000
20.500
2
0.478
84879090
2022.17.032.125
2022.17.032.125
32.000
32.000
0.000
2.000
1.000
8.000
45.000
4.000
7.000
3.000
24.000
2
0.784
84879090
2022.17.040.140
2022.17.040.140
40.000
40.000
0.000
2.000
2.000
8.000
56.000
4.000
10.000
4.000
29.500
4
1.369
84879090
2022.17.050.160
2022.17.050.160
50.000
50.000
0.000
2.500
2.000
10.000
70.000
4.000
10.000
4.000
33.500
4
2.450
84879090
2022.17.063.180
2022.17.063.180
63.000
63.000
0.000
2.500
2.000
10.000
80.000
4.000
12.000
6.500
43.000
6
4.368
84879090
2022.17.080.224
2022.17.080.224
80.000
80.000
0.000
3.000
2.000
10.000
100.000
4.000
12.000
8.000
50.000
6
8.780
84879090
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D