目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2022.16.48. - 带凹槽的导向柱
FIBRO
标准件
导向元件
导向柱
大型工具 / 汽车标准
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d01/d01_08/2022_16_48.prj},{NB=2022.16.48.050.160},{DOC=2022_16_48_pdf},{D1=50.000},{D1ABW=-0,005/-0,015},{D2=50.000},{D2ABW=+0,026/+0,042},{D6=45.000},{L1=160},{L2=10.000},{L3=10.000},{L6=70.000},{E=10.000},{M=12.000},{NM=M12},{ZTC=84879090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
D1
导向直径
[mm]
D1ABW
公差
[mm]
D2
安装直径
[mm]
D2ABW
公差
[mm]
D6
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L6
安装长度
[mm]
E
[mm]
NM
螺纹
[mm]
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2022.16.48.025.080
2022.16.48.025.080
25.000
-0,005/-0,015
25.000
+0,022/+0,035
21.000
5.000
5.000
30.000
8.000
M8
0.308
84879090
2022.16.48.030.100
2022.16.48.030.100
30.000
-0,005/-0,015
30.000
+0,022/+0,035
26.000
5.000
5.000
40.000
8.000
M8
0.555
84879090
2022.16.48.040.120
2022.16.48.040.120
40.000
-0,005/-0,015
40.000
+0,026/+0,042
36.000
5.000
5.000
50.000
8.000
M8
1.183
84879090
2022.16.48.050.160
2022.16.48.050.160
50.000
-0,005/-0,015
50.000
+0,026/+0,042
45.000
10.000
10.000
70.000
10.000
M12
2.465
84879090
2022.16.48.060.200
2022.16.48.060.200
60.000
-0,01/-0,02
60.000
+0,032/+0.051
55.000
10.000
10.000
90.000
12.000
M12
4.437
84879090
2022.16.48.065.250
2022.16.48.065.250
65.000
-0,01/-0,02
65.000
+0,032/+0.051
60.000
10.000
10.000
100.000
12.000
M12
6.509
84879090
2022.16.48.080.250
2022.16.48.080.250
80.000
-0,01/-0,025
80.000
+0,032/+0.051
75.000
10.000
10.000
120.000
12.000
M12
9.860
84879090
2022.16.48.100.300
2022.16.48.100.300
100.000
-0,01/-0,025
100.000
+0,037/+0,059
95.000
10.000
10.000
150.000
12.000
M12
18.487
84879090
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D