magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Festo
Created: 04.02.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
包含产品选择助理/配置
Calculator included
定义运动 / 几何依赖关系
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
包含全寿命信息
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
支持以下语言:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DPNA - 多位置组件
Festo
产品
气驱动器
串接, 强力和多位置气缸
多位置气缸
多位置组件
DPNA
Powered by
CAD模型選擇
{festo/parts_cat/p_drives/tandem_multip/multipcyl/m_kits/dpna/dpna_asmtab.prj},{NB=537267 DPNA-32},{TNR=537267},{TYP=DPNA-32},{KDM=32},{A1=7.500},{D1=9.000},{D2=6.600},{D3=11.000},{E=47.000},{H1=15.000},{T1=2.100},{T2=8.000},{TG1=32.500},{CNSMASSEXACT=0.099},{D6912D=6.000},{D6912L=30.000},{D933L=30.000},{GTIN=4052568088132}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
TNR
产品代号
ⁿ/ₐ
TYP
型号
ⁿ/ₐ
A1
质量
[mm]
D1
质量
[mm]
D2
质量
[mm]
D3
质量
[mm]
E
质量
[mm]
H1
质量
[mm]
T1
质量
[mm]
T2
质量
[mm]
TG1
质量
[mm]
CNSMASSEXACT
重量
[kg]
GTIN
质量
ⁿ/ₐ
537263 DPNA-12
537263
DPNA-12
5.500
9.000
4.500
8.000
27.500
13.000
2.100
6.000
16.000
0.028
4052568088095
537264 DPNA-16
537264
DPNA-16
5.500
9.000
4.500
8.000
29.000
13.000
2.100
6.000
18.000
0.033
4052568088101
537265 DPNA-20
537265
DPNA-20
6.000
9.000
5.500
10.000
35.500
13.000
2.100
7.000
22.000
0.050
4052568088118
537266 DPNA-25
537266
DPNA-25
6.500
9.000
5.500
10.000
39.500
13.000
2.100
7.000
26.000
0.060
4052568088125
537267 DPNA-32
537267
DPNA-32
7.500
9.000
6.600
11.000
47.000
15.000
2.100
8.000
32.500
0.099
4052568088132
537268 DPNA-40
537268
DPNA-40
7.000
9.000
6.600
11.000
54.500
15.000
2.100
8.000
38.000
0.129
4052568088149
537269 DPNA-50
537269
DPNA-50
10.000
12.000
9.000
15.000
65.500
15.000
2.500
8.000
46.500
0.196
4052568088156
537270 DPNA-63
537270
DPNA-63
12.000
12.000
9.000
15.000
75.500
15.000
2.500
8.000
56.500
0.249
4052568088163
537271 DPNA-80
537271
DPNA-80
12.000
12.000
11.000
18.000
95.500
17.000
2.500
10.000
72.000
0.474
4052568088170
537272 DPNA-100
537272
DPNA-100
15.000
12.000
11.000
18.000
113.500
19.500
2.500
11.000
89.000
0.712
4052568088187
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D