magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Festo
Created: 04.02.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
包含产品选择助理/配置
Calculator included
定义运动 / 几何依赖关系
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
包含全寿命信息
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
支持以下语言:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
PRS - 气路板模块
Festo
产品 (A - Z)
P
PRS
Powered by
CAD模型選擇
{festo/parts/p/prs/prs.prj},{NB=11898 PRS-1/8-2-B},{TNR=11898},{TYP=PRS-1/8-2-B},{INFO=},{VER=2.200},{L1=81.000},{L2=67.000},{B1=28.500},{B2=22.000},{B3=12.500},{B4=10.800},{D1=G1/8},{D2=G3/8},{D3=6.600},{H1=80.000},{H2=56.000},{H3=38.000},{H4=28.000},{H5=0.000},{L3=23.500},{L5=27.000},{L4=7.000},{L6=7.000},{L7=12.000},{L8=5.000},{L9=0.000},{SW1=8.000},{SW2=14.000},{D1A=9.728},{D1B=8.566},{D2A=16.662},{D2B=14.950},{BR=2.000},{VERS=1},{EOLDATE=},{CNSMASSEXACT=0.360},{GTIN=4052568065843}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TNR
产品代号
ⁿ/ₐ
TYP
型号
ⁿ/ₐ
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
B3
宽度
[mm]
B4
宽度
[mm]
D1
螺纹
ⁿ/ₐ
D2
螺纹
ⁿ/ₐ
D3
直径
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
H5
高度
[mm]
L3
长度
[mm]
L5
长度
[mm]
L4
长度
[mm]
L6
长度
[mm]
L7
长度
[mm]
L8
长度
[mm]
L9
长度
[mm]
SW1
扳手开口宽度
[mm]
SW2
扳手开口宽度
[mm]
CNSMASSEXACT
重量
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
30542 PRS-1/8-2-BB
30542
PRS-1/8-2-BB
78.000
66.000
93.000
45.000
10.700
0.000
G3/8
G1/8
6.800
130.000
95.000
120.000
27.000
27.500
9.400
27.000
25.500
12.000
8.000
5.000
6.000
0.000
0.000
0.700
4052568113704
30543 PRS-1/8-3-BB
30543
PRS-1/8-3-BB
105.000
93.000
93.000
45.000
10.700
0.000
G3/8
G1/8
6.800
130.000
95.000
120.000
27.000
27.500
9.400
27.000
25.500
12.000
8.000
5.000
6.000
0.000
0.000
0.920
4052568113711
30544 PRS-1/8-4-BB
30544
PRS-1/8-4-BB
132.000
120.000
93.000
45.000
10.700
0.000
G3/8
G1/8
6.800
130.000
95.000
120.000
27.000
27.500
9.400
27.000
25.500
12.000
8.000
5.000
6.000
0.000
0.000
1.150
4052568113728
30545 PRS-1/8-5-BB
30545
PRS-1/8-5-BB
159.000
147.000
93.000
45.000
10.700
0.000
G3/8
G1/8
6.800
130.000
95.000
120.000
27.000
27.500
9.400
27.000
25.500
12.000
8.000
5.000
6.000
0.000
0.000
1.320
4052568113735
30546 PRS-1/8-6-BB
30546
PRS-1/8-6-BB
186.000
174.000
93.000
45.000
10.700
0.000
G3/8
G1/8
6.800
130.000
95.000
120.000
27.000
27.500
9.400
27.000
25.500
12.000
8.000
5.000
6.000
0.000
0.000
1.520
4052568113742
30547 PRS-1/8-7-BB
30547
PRS-1/8-7-BB
213.000
201.000
93.000
45.000
10.700
0.000
G3/8
G1/8
6.800
130.000
95.000
120.000
27.000
27.500
9.400
27.000
25.500
12.000
8.000
5.000
6.000
0.000
0.000
1.750
4052568113759
30548 PRS-1/8-8-BB
30548
PRS-1/8-8-BB
240.000
228.000
93.000
45.000
10.700
0.000
G3/8
G1/8
6.800
130.000
95.000
120.000
27.000
27.500
9.400
27.000
25.500
12.000
8.000
5.000
6.000
0.000
0.000
2.010
4052568113766
30549 PRS-1/8-9-BB
30549
PRS-1/8-9-BB
267.000
255.000
93.000
45.000
10.700
0.000
G3/8
G1/8
6.800
130.000
95.000
120.000
27.000
27.500
9.400
27.000
25.500
12.000
8.000
5.000
6.000
0.000
0.000
2.200
4052568113773
30550 PRS-1/8-10-BB
30550
PRS-1/8-10-BB
294.000
282.000
93.000
45.000
10.700
0.000
G3/8
G1/8
6.800
130.000
95.000
120.000
27.000
27.500
9.400
27.000
25.500
12.000
8.000
5.000
6.000
0.000
0.000
2.400
4052568113780
15861 PRS-1/4-2-B
15861
PRS-1/4-2-B
97.000
85.000
100.000
47.000
9.500
0.000
G1/2
G1/8
6.800
136.000
107.000
132.000
36.000
32.000
10.000
33.000
32.000
14.000
8.000
6.000
6.000
0.000
0.000
1.050
4052568112813
15862 PRS-1/4-3-B
15862
PRS-1/4-3-B
130.000
118.000
100.000
47.000
9.500
0.000
G1/2
G1/8
6.800
136.000
107.000
132.000
36.000
32.000
10.000
33.000
32.000
14.000
8.000
6.000
6.000
0.000
0.000
1.310
4052568112820
15863 PRS-1/4-4-B
15863
PRS-1/4-4-B
163.000
151.000
100.000
47.000
9.500
0.000
G1/2
G1/8
6.800
136.000
107.000
132.000
36.000
32.000
10.000
33.000
32.000
14.000
8.000
6.000
6.000
0.000
0.000
1.610
4052568112837
15864 PRS-1/4-5-B
15864
PRS-1/4-5-B
196.000
184.000
100.000
47.000
9.500
0.000
G1/2
G1/8
6.800
136.000
107.000
132.000
36.000
32.000
10.000
33.000
32.000
14.000
8.000
6.000
6.000
0.000
0.000
1.900
4052568112844
15865 PRS-1/4-6-B
15865
PRS-1/4-6-B
229.000
217.000
100.000
47.000
9.500
0.000
G1/2
G1/8
6.800
136.000
107.000
132.000
36.000
32.000
10.000
33.000
32.000
14.000
8.000
6.000
6.000
0.000
0.000
2.200
4052568112851
15866 PRS-1/4-7-B
15866
PRS-1/4-7-B
262.000
250.000
100.000
47.000
9.500
0.000
G1/2
G1/8
6.800
136.000
107.000
132.000
36.000
32.000
10.000
33.000
32.000
14.000
8.000
6.000
6.000
0.000
0.000
2.500
4052568112868
15867 PRS-1/4-8-B
15867
PRS-1/4-8-B
295.000
283.000
100.000
47.000
9.500
0.000
G1/2
G1/8
6.800
136.000
107.000
132.000
36.000
32.000
10.000
33.000
32.000
14.000
8.000
6.000
6.000
0.000
0.000
2.800
4052568009304
15868 PRS-1/4-9-B
15868
PRS-1/4-9-B
328.000
316.000
100.000
47.000
9.500
0.000
G1/2
G1/8
6.800
136.000
107.000
132.000
36.000
32.000
10.000
33.000
32.000
14.000
8.000
6.000
6.000
0.000
0.000
3.100
4052568112875
15869 PRS-1/4-10-B
15869
PRS-1/4-10-B
361.000
349.000
100.000
47.000
9.500
0.000
G1/2
G1/8
6.800
136.000
107.000
132.000
36.000
32.000
10.000
33.000
32.000
14.000
8.000
6.000
6.000
0.000
0.000
3.360
4052568112882
30682 PRS-3/8-2-B
30682
PRS-3/8-2-B
114.000
99.000
131.000
60.500
13.000
0.000
G3/4
G1/8
9.000
147.000
128.000
153.000
43.000
44.000
13.000
41.000
36.500
16.000
12.000
6.000
7.500
0.000
0.000
1.600
4052568114091
30683 PRS-3/8-3-B
30683
PRS-3/8-3-B
155.000
140.000
131.000
60.500
13.000
0.000
G3/4
G1/8
9.000
147.000
128.000
153.000
43.000
44.000
13.000
41.000
36.500
16.000
12.000
6.000
7.500
0.000
0.000
2.100
4052568114107
30684 PRS-3/8-4-B
30684
PRS-3/8-4-B
196.000
181.000
131.000
60.500
13.000
0.000
G3/4
G1/8
9.000
147.000
128.000
153.000
43.000
44.000
13.000
41.000
36.500
16.000
12.000
6.000
7.500
0.000
0.000
2.630
4052568114114
30685 PRS-3/8-5-B
30685
PRS-3/8-5-B
237.000
222.000
131.000
60.500
13.000
0.000
G3/4
G1/8
9.000
147.000
128.000
153.000
43.000
44.000
13.000
41.000
36.500
16.000
12.000
6.000
7.500
0.000
0.000
3.100
4052568114121
30686 PRS-3/8-6-B
30686
PRS-3/8-6-B
278.000
263.000
131.000
60.500
13.000
0.000
G3/4
G1/8
9.000
147.000
128.000
153.000
43.000
44.000
13.000
41.000
36.500
16.000
12.000
6.000
7.500
0.000
0.000
3.500
4052568114138
30688 PRS-3/8-8-B
30688
PRS-3/8-8-B
360.000
345.000
131.000
60.500
13.000
0.000
G3/4
G1/8
9.000
147.000
128.000
153.000
43.000
44.000
13.000
41.000
36.500
16.000
12.000
6.000
7.500
0.000
0.000
4.620
4052568114145
30690 PRS-3/8-10-B
30690
PRS-3/8-10-B
442.000
427.000
131.000
60.500
13.000
0.000
G3/4
G1/8
9.000
147.000
128.000
153.000
43.000
44.000
13.000
41.000
36.500
16.000
12.000
6.000
7.500
0.000
0.000
5.600
4052568114152
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D