目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 26-520 - Palonnier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Sauterelles
accessoires
26_52
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/sauterelles/accessoires/26_52/26_520.prj},{NB=emile_maurin_26-520-20_57},{REF=26-520-20},{BESTNR=99523},{HMIN=19},{HMAX=28},{AB1=28.000},{AB2=85.000},{PPATH=26_520_sbl.prj},{EE=57.000},{D1=M 6},{H1=35},{H2=13},{L1=57},{L2=100},{L3=6},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=26-52.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H1
[mm]
H2
maxi
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
Emile Maurin 26-520-00
26-520-00
M 4
25
8
70
4
Emile Maurin 26-520-10
26-520-10
M 5
30
10
85
5
Emile Maurin 26-520-20
26-520-20
M 6
35
13
100
6
Emile Maurin 26-520-30
26-520-30
M 8
45
18
120
8
Emile Maurin 26-520-50
26-520-50
M 8
65
25
150
10
Emile Maurin 26-520-60
26-520-60
M 12
80
30
240
14
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D