目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 26-412 - Vérin pivotant pneumatique à visser, double effet - Serrage à gauche
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Sauterelles
accessoires
26_41
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/sauterelles/accessoires/26_41/26_412.prj},{NB=emile_maurin_26-412-32},{REF=26-412-32},{BESTNR=92817},{ARTNR=6829ER-32},{DIAM=32},{COURSE1=30},{COURSE2=16},{COURSE3=14},{D1=16},{D2=M 50 x 1,5},{D3=48},{D4=1/8},{D5=M 8},{D6=M 8},{H1=132},{H2=83},{H3=79},{H4=40},{H5=15},{H6=48-61},{H7=19},{L1=70},{L2=35.0},{L3=60},{L4=80},{F3=0.35},{GEW=550},{X=32},{PSTOL=0.010},{NDRD3=50.000},{KDRD3=48.160},{NDRM=8.000},{KDRM=6.466},{NDRO=8.000},{KDRO=6.647},{NDRR=9.728},{KDRR=8.566},{WH1=8.000},{WH2=4.000},{WH3=9.000},{WD=14.000},{WD1=8.000},{RK=8.000},{RKT=0.500},{HR=66.000},{RDG=8.000},{RDD=8.000},{HH1=60.000},{RL=1.000},{PPATH=26_41_sbl2.prj},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=26-41.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DIAM
Diamètre piston
ⁿ/ₐ
COURSE1
totale
ⁿ/ₐ
COURSE2
pivot. (P)
ⁿ/ₐ
COURSE3
serrage (S)
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
L1
max.
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
F3
[kN]
Emile Maurin 26-412-25
26-412-25
25
28
14
14
14
M 40 x 1,5
38
M 5
M 8
M 6
118
74
70
35
10
49-57
16
58
30.0
50
66
0.20
Emile Maurin 26-412-32
26-412-32
32
30
16
14
16
M 50 x 1,5
48
1/8
M 8
M 8
132
83
79
40
15
48-61
19
70
35.0
60
80
0.35
Emile Maurin 26-412-40
26-412-40
40
29
15
14
16
M 55 x 1,5
53
1/8
M 8
M 8
135
87
83
45
15
52-65
19
80
42.5
70
90
0.60
Emile Maurin 26-412-50
26-412-50
50
28
14
14
20
M 65 x 1,5
62
1/8
M 10
M 12
145
92
87
50
15
42-62
25
92
47.5
80
105
1.00
Emile Maurin 26-412-63
26-412-63
63
30
15
15
20
M 80 x 1,5
77
1/8
M 10
M 12
152
97
92
56
15
47-67
25
102
50.0
90
115
1.60
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D