目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-825 - Système de verrouillage invisible - Fixe
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à expansion
19_82
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_expansion/19_82/19_825.prj},{NB=emile_maurin_19-825-47},{REF=19-825-47},{FORM=Fixe},{D1=7.1},{D2=5.2},{D3=9.5},{H1=47.6},{H2=23.8},{H3=52.4},{H4=19},{H5=4.4},{H6=28.6},{H7=33.4},{H8=62},{H9=25.5},{H10=41.3},{L1=25.5},{L2=16},{L3=8},{L4=19},{L5=20.6},{L6=8},{L7=1.5},{L8=14.3},{L9=5.2},{L10=20.6},{L11=12.7},{L12=24},{L13=2},{L14=12.7},{L15=38},{VERS=2.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=19-825.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
H9
[mm]
H10
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
L13
[mm]
L14
[mm]
L15
[mm]
Emile Maurin 19-825-47
19-825-47
Fixe
7.1
5.2
9.5
47.6
23.8
52.4
19
4.4
28.6
33.4
62
25.5
41.3
25.5
16
8
19
20.6
8
1.5
14.3
5.2
20.6
12.7
24
2
12.7
38
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D